(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
溶接サドル継手

溶接サドル継手 (レビュー)

通常価格(税別)
931円 ~ 3,668円
税込価格
1,024円 ~ 4,035円
通常出荷日
4日目
溶接ができる環境であれば、ねじ込みチーズより簡単に枝を取れるように開発された溶接式継手。
【特長】
・主管側に4箇所だけ突起があるタイプで、突起が円の物に比べて位置決めが容易にでき角度の狂いが少ない。
・作業の能率アップによりコストダウンが可能。
・位置決め突起により芯ずれ角度の狂いが少ない溶接サドル継手。
・パイプに穴を開け溶接して枝をとるタイプ。
・枝側はねじ込みタイプと溶接タイプがあり、用途によって最適な方を選べる。
【用途】
・配管から枝をとる際に使用。

溶接サドル継手のレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備機械で使用
    評価 3.0満足度:3.02019/12/10
    設備機械の切粉流しの配管に使用しています。お客様より図面にてご指定がありましたので、この商品を購入しました。当社は図面通りに製作するだけですが、品質などにおいて気になる点もなく不具合なども発生しておりません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接サドル継手

溶接サドル継手

    CKむえん 溶接サドル継手 枝部ねじ込み形

    CKむえん 溶接サドル継手 枝部ねじ込み形

      CKむえん 溶接サドル継手 枝部溶接形

      CKむえん 溶接サドル継手 枝部溶接形

        溶接サドル 枝部ねじ込み型

        溶接サドル 枝部ねじ込み型

          炭素鋼製差込溶接型 ボス

          炭素鋼製差込溶接型 ボス

            溶接サドル 枝部溶接型

            溶接サドル 枝部溶接型

              高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング

              高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング

                炭素鋼製差込溶接型 キャップ

                炭素鋼製差込溶接型 キャップ

                  ステンレス製差込溶接型 キャップ

                  ステンレス製差込溶接型 キャップ

                    ステンレス製差込溶接型 カップリング

                    ステンレス製差込溶接型 カップリング

                      高圧用 さし込み継手 SW HC/ハーフカップリング

                      高圧用 さし込み継手 SW HC/ハーフカップリング

                        炭素鋼製捻込型 ボス

                        炭素鋼製捻込型 ボス

                          メーカー 吉年 シーケー金属 シーケー金属 リケン エス・ブイ・エフ リケン フジトク エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ エス・ブイ・エフ フジトク エス・ブイ・エフ
                          通常価格 931円 1,397円 1,397円 1,068円 1,646円 1,068円 440円 1,671円 2,277円 1,911円 255円 1,660円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目~   3日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   2日目   3日目  
                          種類 分岐配管(接続サドル) 分岐配管(接続サドル) 分岐配管(接続サドル) 分岐配管(接続サドル) 差込型 分岐配管(接続サドル) 差込型 関連部品 関連部品 差込型 差込型 差込型
                          材質 S25C スチール スチール - S25C - - S25C - - - S25C
                          使用流体 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油 - - メーカー規定なし - 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし メーカー規定なし メーカー規定なし 水 / 蒸気 / 油 メーカー規定なし
                          最高使用圧力(MPa) 2.0 - - 2.0 - 2.0 12 - - - - -

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。