(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-1151-ST-2
ストライカー A-1151-ST ラッチシキハンドル A-1151-ST

ストライカー A-1151-ST A-1151-ST-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
347円
税込単価
382円

ストライカーA-1151-ST【特徴】・ステンレス製のラッチ受けになります

詳細情報を確認する

A-1151-ST-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
全幅(mm)
本体厚さ(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1151-ST-2

50
14
7
04487

1個

347( 382円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストライカーA-1151-ST
【特徴】
・ステンレス製のラッチ受けになります

A-1151-ST-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストライカー A-1151-STの型番A-1151-ST-2のページです。
型番A-1151-ST-2に関する仕様情報を記載しております。

ストライカー A-1151-STのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-1151-ST-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
全幅
(mm)
本体厚さ
(mm)
商品コード

466円

( 513円 )
1個 あり

5日目

6216804488

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました