(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

調整式トルクヒンジ B-158

調整式トルクヒンジ B-158

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
636円 ~ 837円
税込価格
700円 ~ 921円

調整式トルクヒンジ【特長】・任意の角度で扉を保持します・調整ナットでトルク値を...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
幅 W(mm)
MAXトルク(cN・m)
軸径φD3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
33
13
59~177
13345
10

1個

837( 921円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30.5
11
49~128
13346
10

1個

690( 759円 )

7日目

27
10
39~78
13271
10

1個

636( 700円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

調整式トルクヒンジ
【特長】
・任意の角度で扉を保持します
・調整ナットでトルク値を変更できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調整式トルクヒンジ B-158のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました