(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

南京錠 C-574

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

南京錠 C-574

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,680円 ~ 1,984円
税込価格
1,848円 ~ 2,182円

南京錠【特長】・ハンドル等と同じNo200で施開錠ができます。・ワンタッチロッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    南京錠
  • 鍵:
    キー№0200
  • 本体全長(mm):
    32
  • 本体幅(mm):
    41.5
  • 本体厚さ(mm):
    23
  • 材質:
    亜鉛合金
  • 表面仕上:
    クロムめっき

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
高さH(mm)
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34
24547
10

1個

1,680( 1,848円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

54
24546
10

1個

1,984( 2,182円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

南京錠
【特長】
・ハンドル等と同じNo200で施開錠ができます。
・ワンタッチロックタイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました