(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤル南京錠 C-555N-DL

型番:C-555N-DL-30
ダイヤル南京錠 C-555N-DL タキゲンセイゾウ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,493円
税込単価
2,742円

ダイヤル南京錠【特長】・暗証番号を合わせるだけで解錠できます・任意の暗証番号に...

詳細情報を確認する

型番

C-555N-DL-30 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログを表示

C-555N-DL-30の仕様・寸法情報

種類文字(数字)合わせ錠本体全長(mm)80
本体幅(mm)35.8本体厚さ(mm)16
材質快削黄銅棒表面仕上サテンクロムめっき
商品コード24608 - -

型番リスト

型番
本体全長(mm)
本体幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-555N-DL-30

80
35.8
24608

1個

2,493( 2,742円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤル南京錠
【特長】
・暗証番号を合わせるだけで解錠できます
・任意の暗証番号に変更可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル南京錠 C-555N-DLの型番C-555N-DL-30のページです。
型番C-555N-DL-30に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤル南京錠 C-555N-DLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C-555N-DL-40
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体全長
(mm)
本体幅
(mm)
商品コード

3,166円

( 3,483円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

78.54824609
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
本体全長
(mm)
本体幅
(mm)
商品コード

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト