(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型パネルロック CP-645-1

薄型パネルロック CP-645-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
337円
税込単価
371円

薄型パネルロック 【特長】・薄型のつまみで、表面からの突起を抑えています・小ス...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    ツマミ・ノブ型ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    なし
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    樹脂
  • 用途:
    小扉、点検扉
  • 材質(詳細):
    ポリカーボネート(PC)
  • 全長(mm):
    30
  • 適用板厚(mm):
    最大2
  • 付属品:
    ビスセット、スペーサー
  • 商品コード:
    24579

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

CP-645-1 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状ツマミ・ノブ型ハンドル種類本体
鍵形状なし特殊付加機能なし(通常)
材質樹脂用途小扉、点検扉
材質(詳細)ポリカーボネート(PC)全長(mm)30
適用板厚(mm)最大2付属品ビスセット、スペーサー
商品コード24579 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-645-1

1個

337( 371円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

薄型パネルロック 【特長】・薄型のつまみで、表面からの突起を抑えています・小スペースで場所を取りません

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型パネルロック CP-645-1の型番CP-645-1のページです。
型番CP-645-1に関する仕様情報を記載しております。

薄型パネルロック CP-645-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト