(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド式ポストヒンジ B-77-MD

スライド式ポストヒンジ B-77-MD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
584円
税込単価
642円

スライド式ポストヒンジ【特長】・マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
軸径φD3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-77-MD-15

68.5(55)
13287

1個

584( 642円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スライド式ポストヒンジ
【特長】
・マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。
・配電盤・分電盤の中板の高さを自由に調節できます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

B-77-MD-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式ポストヒンジ B-77-MDの型番B-77-MD-15のページです。
型番B-77-MD-15に関する仕様情報を記載しております。

スライド式ポストヒンジ B-77-MDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました