(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動ラッチハンドル FA-723

手動ラッチハンドル FA-723

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,295円
税込単価
9,125円

手動ラッチハンドル【特長】・扉の高い位置に取り付けたハンドルの操作に便利です。...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    密閉ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    なし
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    アルミニウム
  • 用途:
    プレハブ冷凍冷蔵庫、ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
  • 材質(詳細):
    アルミニウム合金(ADC)
  • 仕上:
    抗菌焼付塗装
  • 色:
    シルバー
  • 商品コード:
    60868
  • 備考:
    受座(FA-772S)は別売りです

型番

FA-723 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-723

1個

8,295( 9,125円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手動ラッチハンドル【特長】・扉の高い位置に取り付けたハンドルの操作に便利です。・レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。

FA-723で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動ラッチハンドル FA-723の型番FA-723のページです。
型番FA-723に関する仕様情報を記載しております。

手動ラッチハンドル FA-723のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました