(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉用締込ハンドル FA-163-C

密閉用締込ハンドル FA-163-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

密閉用締込ハンドル【特長】・FA-163-Aの面付けタイプです・扉はワンタッチ...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    密閉ハンドル
  • 種類:
    本体
  • 鍵形状:
    錠前付き
  • 特殊付加機能:
    なし(通常)
  • 材質:
    亜鉛
  • 用途:
    エアシューター、密閉用扉
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金(ZDC)
  • 仕上:
    サチライトクロムめっき(MZCr)
  • 鍵番号:
    TAK60
  • 商品コード:
    60874

型番

FA-163-C 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ハンドル形状密閉ハンドル種類本体
鍵形状錠前付き特殊付加機能なし(通常)
材質亜鉛用途エアシューター、密閉用扉
材質(詳細)亜鉛合金(ZDC)仕上サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵番号TAK60商品コード60874

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FA-163-C

1個

4,600( 5,060円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

密閉用締込ハンドル【特長】・FA-163-Aの面付けタイプです・扉はワンタッチで開閉できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉用締込ハンドル FA-163-Cの型番FA-163-Cのページです。
型番FA-163-Cに関する仕様情報を記載しております。

密閉用締込ハンドル FA-163-Cのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト