(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-449-2-2
簡易取付け機能付平面ハンドル A-449 タキゲンセイゾウ

簡易取付け機能付平面ハンドル A-449 A-449-2-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

簡易取付け機能付平面ハンドル【特長】・ハンドルケースや筐体に傷をつけない構造で...

詳細情報を確認する

  • ハンドル形状:
    スイングハンドル
  • 種類:
    本体
  • 特殊付加機能:
    防水
  • 材質:
    亜鉛
  • 材質(詳細):
    亜鉛合金
  • 仕上:
    シルバー塗装
  • 勝手:
    左右兼用
  • 適用板厚(mm):
    2.5
  • 備考:
    回転角度90°

型番

A-449-2-2 解除

Loading...

A-449-2-2の仕様・寸法情報

ハンドル形状スイングハンドル種類本体
鍵形状なし特殊付加機能防水
材質亜鉛材質(詳細)亜鉛合金
仕上シルバー塗装勝手左右兼用
鍵番号鍵なし全長(mm)122
全幅(mm)32適用板厚(mm)2.5
商品コード04482備考回転角度90°

カタログ

型番リスト

型番
鍵形状
鍵番号
全長(mm)
全幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-449-2-2

なし
鍵なし
122
32
04482

1個

1,500( 1,650円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

簡易取付け機能付平面ハンドル【特長】・ハンドルケースや筐体に傷をつけない構造です。・左右兼用型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易取付け機能付平面ハンドル A-449の型番A-449-2-2のページです。
型番A-449-2-2に関する仕様情報を記載しております。

簡易取付け機能付平面ハンドル A-449のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-449-1-1
A-449-1-2
A-449-3-1
A-449-3-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鍵形状 鍵番号 全長
(mm)
全幅
(mm)
商品コード

1,900円

( 2,090円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

錠前付き02001473604478

1,600円

( 1,760円 )
1個 -

5日目

なし鍵なし1473604481

1,581円

( 1,739円 )
1個 -

5日目

錠前付き0200923204480

1,350円

( 1,485円 )
1個 -

9日目

なし鍵なし923204483
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
鍵形状 鍵番号 全長
(mm)
全幅
(mm)
商品コード

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト