(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引戸用平面ハンドル A-1331

引戸用平面ハンドル A-1331

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,826円
税込価格
7,509円

引戸用平面ハンドル【特長】・小型引戸扉用の平面ハンドルです。・錠前はリバーシブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    平面ラッチ
  • 材質:
    ステンレス鋼板(SUS304)
  • 全長(mm):
    118.5
  • 全幅(mm):
    98.5
  • 材質(詳細):
    ステンレス鋼板
  • 表面仕上:
    ヘアーライン仕上
  • 鍵(詳細):
    1871
  • 奥行(mm):
    36

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
左右
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
あり
左用
4529

1個

6,826( 7,509円 )

5日目

なし
右用
4530

1個

6,826( 7,509円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引戸用平面ハンドル
【特長】
・小型引戸扉用の平面ハンドルです。
・錠前はリバーシブルキーを採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸用平面ハンドル A-1331のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました