(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A-1880N-2-2
ステンレスパドルハンドル A-1880N ラッチシキハンドル A-1880N

ステンレスパドルハンドル A-1880N A-1880N-2-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,205円
税込単価
2,426円

ステンレスパドルハンドル【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・錠前は...

詳細情報を確認する

A-1880N-2-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
全幅(mm)
鍵(詳細)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1880N-2-2

あり
121
92
鍵なし
4534

1個

2,205( 2,426円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスパドルハンドル
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・錠前は防塵シャッター付です

A-1880N-2-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパドルハンドル A-1880Nの型番A-1880N-2-2のページです。
型番A-1880N-2-2に関する仕様情報を記載しております。

ステンレスパドルハンドル A-1880Nのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A-1880N-1-1
A-1880N-1-2
A-1880N-2-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
全幅
(mm)
鍵(詳細) 商品コード

4,244円

( 4,668円 )
1個 -

9日目

あり140108J3004531

3,210円

( 3,531円 )
1個 -

9日目

なし140108鍵なし4532

2,991円

( 3,290円 )
1個 -

9日目

あり12192J3004533

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました