(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引戸用小型プッシュロック C-108N-11・12

引戸用小型プッシュロック C-108N-11・12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,785円 ~ 2,066円
税込価格
1,964円 ~ 2,273円

引戸用小型プッシュロック【特長】・従来品をセキュリティアップ・スムーズなリバー...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体全長(L(mm))
本体材質
本体全長 L2(mm)
最大鍵違い数
商品コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鍵違い(STJ929)
30.5
快削黄銅棒
20
299
24492
10

1個

1,814( 1,995円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

同番
30.5
快削黄銅棒
20
299
24491
10

1個

2,066( 2,273円 )

5日目

鍵違い(NTJ928)
34.5
亜鉛合金
24
500
24354
10

1個

1,785( 1,964円 )

5日目

同番
34.5
亜鉛合金
24
500
24353
10

1個

1,880( 2,068円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引戸用小型プッシュロック【特長】・従来品をセキュリティアップ・スムーズなリバーシブルキー構造

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引戸用小型プッシュロック C-108N-11・12のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました