(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

双輪自在キャスター K-203G

双輪自在キャスター K-203G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
604円 600円
税込単価
664円 660円

双輪自在キャスター【特長】・リフトロック機構により協力で安定したストッパーとな...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在 / 双輪
  • 種類:
    キャスタ
  • 取付高さ 範囲:
    50.1~70
  • 取付け高さ(mm):
    70
  • 許容荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪径 範囲:
    ~50
  • 車輪径 D(φ):
    50
  • ストッパ:
    なし
  • 用途:
    商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
  • 許容荷重(daN):
    39.2
  • 荷重区分:
    軽荷重用
  • 車輪幅(mm):
    46
  • プレート長さ L1(mm):
    54
  • プレート幅 W1(mm):
    54

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
車輪材質
車輪特性
商品CD
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-203G-50-N

[ナイロン] ポリアミド
耐ガソリン(軽油含む) / 耐薬品性 / 耐寒性
31788

1個

604円

600

( 660円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

双輪自在キャスター
【特長】
・リフトロック機構により協力で安定したストッパーとなります
・双輪のため小回りが利きます

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

K-203G-50-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪自在キャスター K-203Gの型番K-203G-50-Nのページです。
型番K-203G-50-Nに関する仕様情報を記載しております。

双輪自在キャスター K-203Gのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました