(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジナット(セレート付)【150~1,500個入り】

フランジナット(セレート付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,919円 ~ 53,416円
税込価格
10,911円 ~ 58,758円

自動車シート部、建設機械におすすめのステンレス製フランジ付き六角ナット

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

この商品の概要

フランジナット(セレート付):関連画像

寸法図

サイズsedcmm1cθ゜
二面幅対角フランジ径全高六角部高さフランジ厚み角度
基準公差(最小)基準公差基準公差(約)(約)
M3×0.55.50
-0.2
6.0880
-0.4
3.7±0.152.41.015゜
M4×0.77.07.74104.23.01.1
M5×0.88.08.87125.53.330゜
M6×1.010.011.05136.04.01.5
M8×1.2512.00
-0.25
13.25177.5±0.25.0
M10×1.514.015.50199.06.01.8

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
0.5
10

1パック

1,500個入り

29,016( 31,918円 )

1日目

4
0.7
10

1パック

1,000個入り

16,502( 18,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.8
10

1パック

500個入り

9,919( 10,911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
1
10

1パック

500個入り

12,603( 13,863円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1.25
10

1パック

250個入り

15,138( 16,652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
1.5
10

1パック

150個入り

53,416( 58,758円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車シート部、建設機械におすすめのステンレス製フランジ付き六角ナット

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジナット(セレート付)

フランジナット(セレート付)

    フランジナット(セレート無し)(ウィット) FNT-ST3W-W7/16

    フランジナット(セレート無し)(ウィット) FNT-ST3W-W7/16

      フランジナット(セレート無し)(ツバ大)

      フランジナット(セレート無し)(ツバ大)

        フランジナット(セレート無し)並目

        フランジナット(セレート無し)並目

          フランジナット(セレート付き)(左ねじ)

          フランジナット(セレート付き)(左ねじ)

            フランジナット(セレート無し)

            フランジナット(セレート無し)

              フランジ付六角ナット(セレート付)

              フランジ付六角ナット(セレート付)

                フランジナット(球面型) (BJ741)

                フランジナット(球面型) (BJ741)

                  スリーロックフランジ(細目)

                  スリーロックフランジ(細目)

                    フランジナット セレート無し 左ねじ

                    フランジナット セレート無し 左ねじ

                      皿ばねナット(小型)(細目)

                      皿ばねナット(小型)(細目)

                        鉄・ステンレス 皿ばねナット

                        鉄・ステンレス 皿ばねナット

                          E-LOCKナット(フランジナットタイプ)平径大

                          E-LOCKナット(フランジナットタイプ)平径大

                            メーカー 西精工 SUNCO SUNCO 西精工 SUNCO SUNCO SUNCO イマオコーポレーション 紀州ファスナー SUNCO 紀州ファスナー オー・ピー・ジ SUNCO
                            通常価格 9,919円 5,372円 3,620円 151円 4,584円 141円 20円 518円 44円 4,768円 4,485円 4,366円 15,886円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質 ステンレス スチール SWCH相当 - SWCH相当 - - スチール スチール SWCH相当 SWCH相当 - -
                            表面処理 なし 三価クロメート - - - - - 四三酸化鉄被膜 - - - - -
                            ねじ山の種類 メートル並目 ウィット並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目(左) メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル並目(左) メートル細目 メートル並目 メートル並目
                            販売単位 箱・パック バラ(1個から購入可能) 箱・パック - 箱・パック - - バラ(1個から購入可能) - 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック
                            表面処理(詳細) なし 三価ホワイト - - - - - 四三酸化鉄被膜 - - - - -

                            フランジナット(セレート付)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            クローラーロボットのフレーム部
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/30
                            クローラーベルトを装着後にボルト結合するする部品があり、かつベルトの内側になるために作業性が悪く、セレーション付きのフランジナットを使用しました。セレーションが回り止めになり、作業が楽になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フランジ付ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました