(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Vロックナット(ウィット)【1~300個入り】

Vロックナット(ウィット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
268円 ~ 12,488円
税込価格
295円 ~ 13,737円

ゆるみ止めナットの決定版のウィットタイプ。主に、弱電、住設、フェンス、ビルなど...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
材質
表面処理
販売単位
表面処理(詳細)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール
なし
箱・パック
なし
10

1パック

300個入り

10,705( 11,776円 )

10日目

ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
なし
10

1個

268( 295円 )

1日目

スチール
ユニクロメッキ
箱・パック
ユニクロメッキ
-

1パック

300個入り

12,488( 13,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゆるみ止めナットの決定版のウィットタイプ。主に、弱電、住設、フェンス、ビルなどに使用されています。

商品情報

商品概要

Vロックナット(ウィット):関連画像

外形図

ねじの呼び径 二面幅(s) 全高(h)
W 山数 基準寸法 許容差 基準寸法 許容差
3/8 16 17 0
-0.25
8.3 ±0.4
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Vロックナット(ウィット)

Vロックナット(ウィット)

    Uナット薄型特殊ピッチP=1.5

    Uナット薄型特殊ピッチP=1.5

      Uナット 特殊ピッチ(細目)

      Uナット 特殊ピッチ(細目)

        Uナット 薄型 細目

        Uナット 薄型 細目

          Uナット 小形 ゆるみ止めナット

          Uナット 小形 ゆるみ止めナット

            Uナット(ユニファイ)UNF

            Uナット(ユニファイ)UNF

              Uナット(ユニファイ)UNC

              Uナット(ユニファイ)UNC

                Uナット 小形 細目

                Uナット 小形 細目

                  Uナット 1種(細目)

                  Uナット 1種(細目)

                    Uナット 薄形

                    Uナット 薄形

                      ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)

                      ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)

                        ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm

                        ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm

                          ナイロンナット(1種)(小形)(細目)

                          ナイロンナット(1種)(小形)(細目)

                            メーカー 紀州ファスナー 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 冨士精密 SUNCO ロックファスナー ロックファスナー SUNCO
                            通常価格 268円 119円 80円 86円 56円 97円 323円 64円 78円 40円 330円 420円 269円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじ山の種類 ウィット並目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 ユニファイ細目UNF ユニファイ並目UNC メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル細目
                            ねじの呼び(inch) 3/8 - - - - - - - - - - - -
                            ゆるみ止め詳細 フリクションナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット Uナット ナイロンナット ナイロンナット ナイロンナット

                            Vロックナット(ウィット)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            井戸の落下防止の蓋
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/09
                            ロックナットですが締めやすい、特に大きな負荷無く締めることが出来ました、また緩んでも来ませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました