(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス高強度8.8 六角ボルト(半ねじ)【1~25個入り】

ステンレス高強度8.8 六角ボルト(半ねじ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
357円 ~ 392,131円
税込価格
393円 ~ 431,344円

ステンレス鋼でありながら鋼製ボルトと同じ強度クラス10.9を満足するBumax...

詳細情報を確認する

  • 取付穴形状:
    なし
  • 材質:
    SUS316L
  • 詳細形状:
    標準
  • 追加形状:
    標準
  • ねじ山種類:
    メートル並目
  • 強度区分(ステンレス):
    8.8
  • 表面処理(詳細):
    なし
  • ねじ種類:
    半ねじ

型番

未確定120件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL、またはl(mm)
販売単位
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
30
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

463( 509円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
35
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

363( 399円 )

1日目

6
40
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

357( 393円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
45
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

456( 502円 )

1日目

6
50
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

438( 482円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
55
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

481( 529円 )

8日目

6
60
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

512( 563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
65
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

546( 601円 )

1日目

6
70
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

576( 634円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
80
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

470( 517円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
90
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

1,275( 1,403円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
100
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

2,263( 2,489円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
110
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

1,159( 1,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
120
バラ(1個から購入可能)
1
10

1個

1,535( 1,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
40
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

575( 633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
45
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

632( 695円 )

1日目

8
50
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

658( 724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
55
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

708( 779円 )

1日目

8
60
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
65
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

936( 1,030円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
70
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

1,120( 1,232円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
75
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

1,255( 1,381円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
80
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

1,103( 1,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
90
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

1,208( 1,329円 )

1日目

8
100
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

1,344( 1,478円 )

1日目

8
110
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

971( 1,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
120
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

1,728( 1,901円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
130
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

1,438( 1,582円 )

1日目

8
140
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

1,685( 1,854円 )

1日目

8
150
バラ(1個から購入可能)
1.25
10

1個

1,732( 1,905円 )

1日目

10
40
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,398( 1,538円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
45
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,017( 1,119円 )

1日目

10
50
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,103( 1,213円 )

1日目

10
55
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,177( 1,295円 )

1日目

10
60
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,237( 1,361円 )

1日目

10
65
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,656( 1,822円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
70
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,759( 1,935円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
75
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,554( 1,709円 )

1日目

10
80
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,620( 1,782円 )

1日目

10
85
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,962( 2,158円 )

1日目

10
90
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,211( 1,332円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
100
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

2,638( 2,902円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
110
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

1,486( 1,635円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
120
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

2,579( 2,837円 )

1日目

10
130
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

3,128( 3,441円 )

1日目

10
140
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

4,191( 4,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
150
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

2,233( 2,456円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
160
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

3,581( 3,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
180
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

3,712( 4,083円 )

1日目

10
200
バラ(1個から購入可能)
1.5
10

1個

4,613( 5,074円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
45
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

1,430( 1,573円 )

1日目

12
50
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

1,535( 1,689円 )

1日目

12
55
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

1,646( 1,811円 )

1日目

12
60
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

1,757( 1,933円 )

1日目

12
65
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

1,864( 2,050円 )

1日目

12
70
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

1,976( 2,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
75
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

2,030( 2,233円 )

1日目

12
80
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

2,195( 2,415円 )

1日目

12
90
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

2,524( 2,776円 )

1日目

12
100
バラ(1個から購入可能)
1.75
10

1個

2,937( 3,231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼でありながら鋼製ボルトと同じ強度クラス10.9を満足するBumaxは、一般ステンレスボルトであるSUS304(A2-50)及びSUS316(A4-70)と比べ、それぞれ4倍、2倍の強度(耐力)を有します。SUS304(A2-50)の20ミリ径のボルト設計をBumaxでは10ミリ径まで小型化でき、重量比で4分の1の軽量化を達成しました。

商品情報

外形図

ステンレス高強度8.8 六角ボルト(半ねじ)の外形図

規格表

呼び径ピッチ
P
有効
断面積
胴部径平径高さ対角ねじ部長さ
dsSkeb*注1
d並目並目
mm2
Max.Min.基準寸法
Max.
Min.基準寸法Max.Min.Min.125mm
以下
125mm
越え
M6120.165.82109.7844.153.8511.051824
M81.2536.687.781312.735.35.455.1514.382228
M101.558109.78※1615.736.46.586.2217.772632
M121.7584.31211.73※1817.737.57.687.3220.033036
M1421151413.73※2120.678.88.988.6223.363440
M1621571615.732423.671010.189.8226.753844
M182.51921817.732726.6711.511.71511.28530.144248
M202.52452019.673029.6712.512.71512.28533.534652
M2433532423.673635.381515.21514.78539.985460
M2734592726.4841401717.3516.6545.26066
M303.55613029.48464518.719.1218.2850.856672
  • ※ 印=M10、M12、M14の平径(対辺)は新JISです。旧JIS製品より1mmずつ小さくなっています。 *注1 半ねじ製品のねじ部長さです

商品特長詳細

BUMAXの優れた特性

高強度

高強度

SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力

ステンレス鋼でありながら鋼製ボルトと同じ強度クラス10.9を満足するBumaxは、一般ステンレスボルトであるSUS304(A2-50)及びSUS316(A4-70)と比べ、それぞれ4倍、2倍の強度(耐力)。SUS304(A2-50)の20mm径のボルト設計をBumaxでは10mm径まで小型化でき、重量比で4分の1の軽量化を達成。

耐食性

耐食性

海洋環境下での10年テストでも腐食の発生は無し

沿岸地域における10年間の大気暴露ではSUSに比べ良好な結果を得ており、20%硫酸腐食試験でもSUS316と比べ3倍の耐食性を証明。海中に露出する船舶使用でも30年の耐食性を保証。高強度ステンレスボルトBumaxは他のステンレスボルトを凌駕する圧倒的な耐食性を保証。

耐熱性

耐熱性

大気中の最高使用温度600℃を保証

SUS304・SUS316は通常400℃まで使用可能ですが、Bumaxは50%アップの600℃まで使用可能。マルテンサイト系材料を熱処理することで強度を高めたステンレスボルトでは、最高使用温度をBumaxの3分の1の200℃に設定。ここでも高強度ステンレスボルトBumaxはあらゆるステンレスボルトに比べ抜群の耐熱性を発揮。

非磁性

非磁性

透磁率1.006(Bumax 88)抜群の非磁性

透磁率が1.000に近ければ近いほど非磁性と言える。Bumaxは透磁率1.006の優れた非磁性を有する。非磁性環境を必要とする各種精密電子機器に安心して使用可能。

焼付き性

焼付き性

ボルト締付け時の摩擦係数はSUS316の50%以下

Bumaxの摩擦係数は一般ステンレスボルトに比べ極めて低く仕上げており、締付け作業を良好に行うことが可能。

低価格

低価格

高価なニッケル合金を安価なBumaxボルトに転換

高強度ステンレスボルトBumaxはオーステナイト系で、純度の高いスウェーデン鋼SUS316Lモディファイ材を使用し、六角ボルト・六角穴付きボルト・ナット・ワッシャーをミリ・インチの両方で標準生産し、これだけの高機能ながら小箱単位で在庫販売。短納期と合わせ、コスト削減にも大きく貢献。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス高強度8.8 六角ボルト(半ねじ)

ステンレス高強度8.8 六角ボルト(半ねじ)

    ステンレス高強度10.9 六角ボルト(半ねじ)

    ステンレス高強度10.9 六角ボルト(半ねじ)

      強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ

      強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ

        強度区分=10.9 六角ボルト(全ねじ) スチール

        強度区分=10.9 六角ボルト(全ねじ) スチール

          フランジボルト スチール M5

          フランジボルト スチール M5

            鉄 小形六角ボルト(半ねじ)(細目)

            鉄 小形六角ボルト(半ねじ)(細目)

              鋼 8マーク小型六角ボルト(半ねじ)(細目)

              鋼 8マーク小型六角ボルト(半ねじ)(細目)

                小形六角ボルト 半ねじ 細目

                小形六角ボルト 半ねじ 細目

                  小形六角ボルト 全ねじ

                  小形六角ボルト 全ねじ

                    ステンレス高強度10.9 六角ボルト(全ねじ)

                    ステンレス高強度10.9 六角ボルト(全ねじ)

                      メーカー BUMAX BUMAX SUNCO 日本ファスナー工業 SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO BUMAX
                      通常価格 357円 213円 28円 188円 34円 153円 93円 115円 26円 243円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      材質 SUS316L SUS316L - SCM435(H) スチール スチール スチール SWCH相当 - SUS316L
                      詳細形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 小径 標準 標準
                      追加形状 標準 - 標準 標準 フランジ付 標準 標準 標準 - -
                      ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル並目

                      ステンレス高強度8.8 六角ボルト(半ねじ)のレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      車輌リフトのスロープ部ローラー軸に使用しています
                      評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                      海外製の車輌リフトのスロープ部のローラー部分が破損した際、ローラーの材質が気になっていました。そこで車輌リフトメーカーの純正品を手配せずに、ローラーの材質を見直し、選定した結果からこちらの製品を選定しました。現時点では問題も起きていませんので、選定したことを満足しています。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました