座金組み込み用ねじに使用している座金サイズのため、内径が呼び径より小さくなって...
2.4
|
0.5
|
3
|
M3
| 10 | 1個 | 204円(
224円
) | 1日目 | |
3.4
|
0.8
|
4
|
M4
| 10 | 1個 | 208円(
229円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4.3
|
1
|
5
|
M5
| 10 | 1個 | 208円(
229円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
座金組み込み用ねじに使用している座金サイズのため、内径が呼び径より小さくなっています。
押し込むことにより簡易用途での脱落防止ねじ用ストッパーとしての使い方もあります。
外形図
呼び径 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|
d×D | 2.4×8 | 3.4×10 | 4.3×12 |
t | 0.5 | 0.8 | 1 |
あと3項目で型番確定