(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ナイロン セットワッシャー(組込用)
  • 数量スライド割引

ナイロン セットワッシャー(組込用) (レビュー)

通常価格(税別)
215円 ~ 261円
税込価格
237円 ~ 287円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
座金組み込み用ねじに使用している座金サイズのため、内径が呼び径より小さくなっています。
押し込むことにより簡易用途での脱落防止ねじ用ストッパーとしての使い方もあります。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

ナイロン セットワッシャー(組込用)のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 14件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    自社製品の部品固定に使用
    評価 5.0満足度:5.02018/04/25
    自社製品の部品固定に使用しています。当初は製品に疵をつけたくないという理由だけで使いはじめました。実際に使ってみた感想として、もちろん目的通りの商品だった点に加え、内径の特殊形状による脱落防止機能が非常に気に入りました。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ボルト固定の樹脂製品のキズ防止
    評価 5.0満足度:5.02019/11/16
    樹脂パーツをボルトで締め付ける際、傷防止として使用してます。一般のナイロンワッシャだと落ちてしまうのですが、こちらのセットワッシャだと脱落しないので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ボルトの外れ止めに
    評価 4.0満足度:4.02018/11/06
    脱落防止ねじ用ストッパーとして使用しています。
    時々外れてしまうので何度も押し込んでると内径が広がり外れやすくなります。
    ストッパーとして使用するなら脱着頻度の少ない箇所がよいですね

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネジの仮止め
    評価 5.0満足度:5.02023/05/29
    組み立て用にネジを仮止めするために使っています。一時的な用途と割り切れば必要十分です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    簡易な抜け止めとして
    評価 5.0満足度:5.02023/04/30
    パネル固定用のボルトの脱落防止に購入。引っ張ると抜けてしまうので、知らない人が触るような箇所には使えませんが、組み立て時の補助程度ならこれで十分です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パネル固定用ネジの脱落防止
    評価 4.0満足度:4.02023/03/31
    パネル固定用のサラビスの脱落防止に使用。抜け止めネジと違って強く引っ張ると抜けてしまいますが、簡易的な措置と考えれば十分だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネジの脱落防止
    評価 3.0満足度:3.02022/04/05
    治具に使用する部品に使用しております。
    何回もネジを開け閉めすると爪部が欠けて使えなくなります。
    そこを分かって使用すれば問題なく使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    締結時の傷防止
    評価 5.0満足度:5.02021/09/21
    締結箇所の傷付き防止に使用している。形状が脱落防止形状になっていて使いやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネジの落下防止。
    評価 4.0満足度:4.02021/01/12
    アルミフレームで治具を作った際に、ねじが無くらいように取り付けています。多少厚みがあるので物によっては不向きですが重宝します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ボルトの抜け止め
    評価 4.0満足度:4.02020/10/17
    頻繁に締め緩めをする部位にこれをつけて脱落防止にする。
    相手側が独立したナットである場合にはそちらもテープで押さえたりする

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ボルトの脱落防止
    評価 4.0満足度:4.02020/03/15
    頻繁に締めたり外したりするボルトの脱落防止にこれをはめる。2部品に挟み込む格好になるので、もっと薄い物が有るとなおよい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ボルト座面のキズ防止
    評価 5.0満足度:5.02019/09/23
    ボルトに組み込んで座面で傷がつくのを防ぐために使用してます。脱落防止がついているので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    透明プラスチック部品押さえ用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/28
    透明プラスチック部品の押さえ用に使いました。ナイロン製なのでキズがつかず、光を通す部品用なので黒色塗装のオプションが有ったのがとても良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スペーサの代替
    評価 3.0満足度:3.02019/05/31
    高さ調整のためにスペーサを使用していたが、メンテナンス等による取り外しの際に脱落や紛失、入れ忘れが起きていたので、こちらの製品で代替をした。外れることが減り、メンテナンス性が向上した。ただ、外径が通常のワッシャーよりも大きいため、見栄えは悪くなってしまった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン セットワッシャー(組込用)

ナイロン セットワッシャー(組込用)

    ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)

    ナイロン セットワッシャー(組込用)(特殊サイズ)

      ナイロン ローゼットワッシャー

      ナイロン ローゼットワッシャー

        PA(ポリアミド=ナイロン)/タッピングネジ用ワッシャー

        PA(ポリアミド=ナイロン)/タッピングネジ用ワッシャー

          シリコンゴム 丸ワッシャー

          シリコンゴム 丸ワッシャー

            絶縁ワッシャー(FRP)

            絶縁ワッシャー(FRP)

              ポリプロピレン ワッシャー/PPW-0000-00

              ポリプロピレン ワッシャー/PPW-0000-00

                レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー

                レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー

                  ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ組込み用)

                  ナイロン セットワッシャー(タッピンねじ組込み用)

                    シリコン ワッシャー/QQ-0000-00

                    シリコン ワッシャー/QQ-0000-00

                      スプリングワッシャーGE

                      スプリングワッシャーGE

                        ナイロン 丸ワッシャー

                        ナイロン 丸ワッシャー

                          PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー

                          PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO 日本ケミカルスクリュー SUNCO SUNCO 廣杉計器 SUNCO SUNCO 廣杉計器 SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 215円 204円 210円 101円 218円 158円 10円 125円 204円 29円 756円 15円 231円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質 樹脂 PA(6ナイロン) PA(6ナイロン) PA(6ナイロン) ポリアミド - FRP(繊維強化プラスチック) PP(ポリプロピレン) RENY(ポリアミドMXD6) PA(6ナイロン) シリコン FRP(繊維強化プラスチック) PA(6ナイロン) PP(ポリプロピレン)
                            種類(用途) 特殊形状 特殊形状 特殊形状 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 特殊形状 平座金 ばね座金 平座金 平座金
                            種類 セットワッシャ セットワッシャ ロゼットワッシャ セットワッシャ 平座金 平座金 平座金 平座金 セットワッシャ 平座金 ばね座金 平座金 平座金
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - バラ(1個から購入可能)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。