(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロン ローゼットワッシャー

ナイロン ローゼットワッシャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
210円 ~ 223円  特別価格 
税込価格
231円 ~ 245円  特別価格 

丸皿や皿形状の小ねじやタッピンねじと組み合わせて使用します。ナイロンは強靭な材...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
ねじの呼び(M)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.3
2.1
3
M3
10

1個

210( 231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
2.8
4
M4
10

1個

218( 240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5
3.3
5
M5
10

1個

223( 245円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
3.5
6
M6
10

1個

220円

154

( 169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

丸皿や皿形状の小ねじやタッピンねじと組み合わせて使用します。
ナイロンは強靭な材料で摩擦係数が小さく、耐摩耗性、強靭性、自己潤滑性、耐油性、耐薬品性に優れています。
電気の制御盤や鏡止めねじに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

ナイロン ローゼットワッシャー:関連画像

 

外形図

 

呼び

A B t

M3

9 3.3 2.1

M4

11 4.5 2.8

M5

14 5.5 3.3

M6

16 6.5 3.5

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン ローゼットワッシャー

ナイロン ローゼットワッシャー

    PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー

    PP(ポリプロピレン) 丸ワッシャー

      レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー

      レニー(高強度ナイロン) 丸ワッシャー

        PPS 丸ワッシャー

        PPS 丸ワッシャー

          ナイロン 丸ワッシャー(小形)

          ナイロン 丸ワッシャー(小形)

            絶縁ワッシャー(FRP)

            絶縁ワッシャー(FRP)

              ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)

              ナイロン 丸ワッシャー(特殊サイズ)

                ナイロン 丸ワッシャー

                ナイロン 丸ワッシャー

                  ポリカーボネート 丸ワッシャー

                  ポリカーボネート 丸ワッシャー

                    塩化ビニール 丸ワッシャー

                    塩化ビニール 丸ワッシャー

                      シリコンゴム 丸ワッシャー

                      シリコンゴム 丸ワッシャー

                        ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t

                        ポリスライダー 丸ワッシャー 0.25t

                          ポリスライダー 丸ワッシャー 0.13t

                          ポリスライダー 丸ワッシャー 0.13t

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 210円 231円 125円 47円 224円 158円 204円 15円 9円 148円 218円 203円 203円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ゴム 樹脂 樹脂
                            材質 樹脂 PA(6ナイロン) PP(ポリプロピレン) RENY(ポリアミドMXD6) PPS(ポリフェニレンサルファイド) PA(6ナイロン) FRP(繊維強化プラスチック) PA(6ナイロン) PA(6ナイロン) PC(ポリカーボネート) PVC(ポリ塩化ビニル) - ポリスライダー ポリスライダー
                            種類(用途) 特殊形状 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            種類 ロゼットワッシャ 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金 平座金
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし

                            ナイロン ローゼットワッシャーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            クランプ補修部品として
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/20
                            クランプに使われていた樹脂ワッシャーが破損したので、補修用にしました。
                            元々使われていたものよりも品質が良い感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            化粧パネルの固定
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/22
                            アクリルのパネルを固定する際のワッシャに使いました。
                            パネル側の穴形状を変更出来なかったのでワッシャを入れて
                            皿ネジでの固定となりましたがスムースに行えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました