(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
強度区分=10.9 六角ボルト 細目
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

強度区分=10.9 六角ボルト 細目【1~200個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
91円 ~ 534,576円  特別価格 
税込価格
100円 ~ 588,034円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
1~200個入りの商品です。クロモリ鋼を使用した高強度の製品です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

強度区分=10.9 六角ボルト 細目のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 15件のレビュー

高評価レビュー

アーム可動部の固定軸として使用
評価 5.0満足度:5.02021/08/02
締結した軸胴は荷重を受け摺動する為、素材強度、表面処理、締結力(細目)の三要素が叶った本品をチョイス。納期も速く価格面でも満足しました。消耗交換前提ですので定期交換の時はリピートします。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    アーム可動部の固定軸として使用
    評価 5.0満足度:5.02021/08/02
    締結した軸胴は荷重を受け摺動する為、素材強度、表面処理、締結力(細目)の三要素が叶った本品をチョイス。納期も速く価格面でも満足しました。消耗交換前提ですので定期交換の時はリピートします。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品材料
    評価 5.0満足度:5.02021/01/12
    細目でこのサイズはなかなか扱いが無いが、少数でも手に入り助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ギヤボックス固定用ネジ
    評価 5.0満足度:5.02021/01/05
    ギヤボックスのケースを組み合わせるボルト用に購入しました。この強ボルトなら強度の不安はないので安心です。細目ネジはあまり種類がないので、このボルトを選定しましたが、形状も満足できるボルトでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パッキン止め付け
    評価 4.0満足度:4.02016/07/30
    細目ボルトは入手に時間がかかるのですが、こちらからは最短で入手でき、助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    検査用として
    評価 4.0満足度:4.02024/03/01
    細目のネジ検査用として購入
    栓ゲージを買うよりも安いのでこちらにしました。
    精密性を考えれば栓ゲージなのでしょうがネジがしっかりと入るかどうかなら実物の方が有効かと

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置部品
    評価 4.0満足度:4.02023/07/22
    いつもお世話になっております。
    ボルトの強度も十分にあり、納期も早いので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ロッドエンドとの組み合わせで使用
    評価 5.0満足度:5.02023/06/15
    組み合わせて使用するロッドエンドの締結部がM18の細目であり、それに対応するボルトとしてこちらのボルトを購入しました。強度的に問題なくM18細目ボルトの取り扱いメーカーさんも少ないのでまた購入したいと考えております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ネジ折れ対策
    評価 5.0満足度:5.02023/04/10
    どうしても強度が必要で、通常品だと折れてしまうので、高強度ボルトではないとダメな装置があるため、使わせていただいております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型固定
    評価 4.0満足度:4.02022/11/10
    ボルトの強度も十分にあり、黒染めしているので錆びる心配もありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    リペア部品
    評価 5.0満足度:5.02022/06/24
    もともと使っていたボルトが、脱着を繰り返すうちに伸びている気がして、こうかんしました。比べると全長50㎜で、1㎜ほど伸びていた。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    特殊用途の高強度、細目ボルト
    評価 5.0満足度:5.02021/07/19
    特殊用途で高強度、細目サイズが要求され、短納期で入手可能だったので採用しました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    深さ確認用に
    評価 4.0満足度:4.02020/12/18
    細目のネジは在庫がなく
    お安くバラで仕入れしたかったのでよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械修理
    評価 5.0満足度:5.02020/02/14
    電動機の強度が必要な部分でのボルトで使用
    表面処理や色は変わったが問題なく使用できた

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    テスト用部品
    評価 5.0満足度:5.02019/04/03
    細目でこのサイズはなかなか納期がかかるが、
    想像したよりも速く手に入り助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    確認用
    評価 5.0満足度:5.02018/03/12
    ある部品の確認用で購入しました。
    価格、納期、送料無料で大変満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強度区分=10.9 六角ボルト 細目

強度区分=10.9 六角ボルト 細目

    強度区分=10.9 六角ボルト 細目・P=1.5/2.0/3.0

    強度区分=10.9 六角ボルト 細目・P=1.5/2.0/3.0

      ステンレス高強度10.9 六角ボルト(半ねじ)

      ステンレス高強度10.9 六角ボルト(半ねじ)

        小形六角ボルト 半ねじ 細目

        小形六角ボルト 半ねじ 細目

          鋼 強度区分10.9 六角ボルト(細目)

          鋼 強度区分10.9 六角ボルト(細目)

            強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ

            強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ

              強度区分=8.8 六角ボルト 半ねじ

              強度区分=8.8 六角ボルト 半ねじ

                強度区分=10.9 六角ボルト(全ねじ) スチール

                強度区分=10.9 六角ボルト(全ねじ) スチール

                  メーカー SUNCO SUNCO BUMAX SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 日本ファスナー工業
                  通常価格 91円 171円 213円 115円 188円 28円 61円 188円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし
                  材質 SCM スチール SUS316L SWCH相当 スチール - SWCH相当 SCM435(H)
                  詳細形状 標準 標準 標準 小径 標準 標準 標準 標準
                  追加形状 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準
                  ねじ山種類 メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル細目 メートル細目 メートル並目 メートル並目 メートル並目

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。