【ねじの呼び(M)】3.5。【長さL(mm)】10。【ピッチ(mm)】0.6。...
Loading...
【ねじの呼び(M)】3.5。
【長さL(mm)】10。
【ピッチ(mm)】0.6。
【詳細形状】丸皿。
【取付穴形状】マイナス。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】黄銅。
【表面処理】ニッケルメッキ。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【追加形状】標準。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【用途】標準。
【ねじ種類】全ねじ。
ねじの呼び (d) | ピッチ | dk | k+f | n | t |
---|---|---|---|---|---|
基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | 基準寸法 | ||
M3.5 | 0.60 | 7.0 | 2.80 | 1 | 1.20 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
CSMRD-BRN-M3.5-10で型番確定
すり割り付(-)丸皿小ねじの型番CSMRD-BRN-M3.5-10のページです。
型番CSMRD-BRN-M3.5-10に関する仕様情報を記載しております。