(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
すり割り付(-)皿小ねじ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

すり割り付(-)皿小ねじ【1~3,500個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
55円 ~ 50,800円  特別価格 
税込価格
61円 ~ 55,880円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【基本形状】標準(丸)
【取付穴形状】マイナス
【材質】SWCH相当/黄銅/SUS304相当/SUS316L/スチール/ステンレス
【表面処理】ノンクロム白/三価ブラック/三価ホワイト/ユニクロメッキ/溶融亜鉛メッキ/クロメートメッキ/黒色クロメート/ニッケルメッキ/パーカー/黒色塗装なし/
【ねじの呼び(M)】2/3/4/5/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24
【長さL(mm)】5~150
【詳細形状】皿
【先端形状】平先
【ねじ山種類】メートル並目
【ピッチ(mm)】0.4/0.5/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0
【ねじ種類】全ねじ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 相手側をお客様にてご用意いただく際は、規格よりオーバータップされていないと入らないことご注意ください。
  • 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。
  • 一部、規格表上の取り扱いと差異がございます。予めご了承下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

すり割り付(-)皿小ねじのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    仕事用
    評価 4.0満足度:4.02019/07/25
    小ネジは取扱い数が少ないうえに、小分けでの取扱いもないので、非常に助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すり割り付(-)皿小ねじ

すり割り付(-)皿小ねじ

    すり割り付(-)旧JIS皿小ねじ

    すり割り付(-)旧JIS皿小ねじ

      十字穴付(+)旧JIS皿小ねじ

      十字穴付(+)旧JIS皿小ねじ

        十字穴付(+) 皿小ねじ

        十字穴付(+) 皿小ねじ

          十字穴付(+)皿小ねじ 小頭 3番

          十字穴付(+)皿小ねじ 小頭 3番

            レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ

            レアメタルスクリュー(RMS) Alloy600(インコネル600)十字穴付き皿小ねじ

              十字穴付(+)皿小ねじ 小頭(M4 D=7 M5 D=9)

              十字穴付(+)皿小ねじ 小頭(M4 D=7 M5 D=9)

                十字穴付(+)2番パンチ 皿小ねじ 小頭(D=10)

                十字穴付(+)2番パンチ 皿小ねじ 小頭(D=10)

                  十字穴付(+)皿小ねじ

                  十字穴付(+)皿小ねじ

                    M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1

                    M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス/黒色)EA949TF-1

                      プラスマイナス穴付(+-) 皿小ねじ

                      プラスマイナス穴付(+-) 皿小ねじ

                        十字穴付(+) 皿小ねじ 左ねじ

                        十字穴付(+) 皿小ねじ 左ねじ

                          十字穴付(+)皿 アンダーカット

                          十字穴付(+)皿 アンダーカット

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO 大喜多 SUNCO SUNCO SUNCO エスコ SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 55円 14,246円 208円 200円 2,502円 132円 215円 227円 12円 13,300円 218円 223円 223円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細形状 低頭皿 低頭皿 低頭皿 -
                            取付穴形状 マイナス マイナス 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 - 十字穴 プラスマイナス 十字穴 十字穴
                            ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) - 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 平先 - 平先 平先 平先 平先

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。