ガイド部分が先端20mm(G=20)タイプですのでねじ効かせ部分が深い用です。
Loading...
ガイド部分が先端20mm(G=20)タイプですのでねじ効かせ部分が深い用です。
外形図
呼び径 | 5 | ||
---|---|---|---|
dk | 基準寸法 | 9.0 | |
許容差 | 0 -0.6 | ||
k | 基準寸法 | 3.3 | |
許容差 | ±0.15 | ||
十字穴 | m | 参考 | 4.9 |
Q | 最大 | 2.73 | |
最小 | 2.14 | ||
十字穴の番号 | 2 | ||
ガイド部 G | 約20 | ||
ねじ部 S | 約20 | ||
d | 最大 | 5.0 | |
最小 | 4.85 | ||
ねじの山数25.4mmに付き | 16 |
Loading...
CSPPNSN20-SUS-TP5-45で型番確定
十字穴付(+) なべタッピンねじ(2種ガイド・ネック付 BNRP形 G=20)の型番CSPPNSN20-SUS-TP5-45のページです。
型番CSPPNSN20-SUS-TP5-45に関する仕様情報を記載しております。