(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプ【1,200~1,500個入り】

十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,182円 ~ 4,965円
税込価格
3,500円 ~ 5,462円

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

型番
長さL(mm)
表面処理
追加形状
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
[三価クロメート] 三価ホワイト
座金組込み
M3X6
M3-6
10

1パック

1,500個入り

4,357( 4,793円 )

1日目

8
[三価クロメート] 三価ホワイト
座金組込み
M3X8
M3-8
10

1パック

1,200個入り

3,657( 4,023円 )

1日目

10
[三価クロメート] 三価ホワイト
-
M3X10
M3-10
10

1パック

1,200個入り

3,678( 4,046円 )

1日目

6
[なし] 生地
-
M3X6
M3-6
10

1パック

1,500個入り

3,854( 4,239円 )

1日目

10
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
-
M3X10
M3-10
-

1パック

1,200個入り

3,447( 3,792円 )

10日目

6
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
座金組込み
M3X6
M3-6
10

1パック

1,500個入り

4,965( 5,462円 )

1日目

8
[ニッケルメッキ] ニッケルメッキ
座金組込み
M3X8
M3-8
10

1パック

1,200個入り

3,182( 3,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだ座金組込みねじ。
【特長】
・ネジ山を転造する前に座金を組み込むため、座金がネジから外れなくなる。
・座金を入れる手間や、なくしてしまう煩わしさがなくなり、作業効率を上げることが可能。
・座金の組み込みねじ忘れも防止可能。セムスとも呼ばれる。
・座金の内径が小さめなため、ネジ山から外れにくい構造。
【用途】
・決まった用途はなく、様々な箇所に最適。

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W)の商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
小ねじ本体平座金
D1×T
ばね座金
al1
dkk十字穴d1
(最大)
十字穴番号m(参考)
M35.50
-0.5
2±0.1523.68×0.55.53.00.6~1.0

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプ

十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプ

    十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプ

    十字穴付(+) なべ小ねじ I-3 (SW+ISO平W) 丸先タイプ

      十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ

      十字穴付(+)なべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W)丸先タイプ

        ばね・小形平座金組込 ピタックなべ小ねじ(SW+ISO小形平W)薄板用

        ばね・小形平座金組込 ピタックなべ小ねじ(SW+ISO小形平W)薄板用

          十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W) 薄板用

          十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=4(SW+JIS小形平W) 薄板用

            十字穴付 ピタックなべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用

            十字穴付 ピタックなべ小ねじ I=3(SW+ISO平W) 薄板用

              ピタック(+)ナベ P=3(薄板用・SW+JIS W組込) 小ねじ

              ピタック(+)ナベ P=3(薄板用・SW+JIS W組込) 小ねじ

                六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

                六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JIS W組込)

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

                  鉄 サンコータイト プラス Sタイプ ナベ P=3(SW+JIS W組込)

                    (+)ナベPD=3

                    (+)ナベPD=3

                      十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=2(SW) 薄板用

                      十字穴付(+) ピタックなべ小ねじ P=2(SW) 薄板用

                        鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

                        鉄 サンコータイト プラス Sタイプ バインド P=3(SW+JIS W組込)

                          (+)ナベ PU=3

                          (+)ナベ PU=3

                            メーカー SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO SUNCO
                            通常価格 3,182円 4,357円 3,486円 7,415円 215円 5,291円 61円 34円 9,449円 4,286円 5,267円 12,669円 3,972円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   10日目   1日目  
                            ねじの呼び(M) 3 3 3 - - - - - 4 4 - 4 4
                            取付穴形状 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 六角穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴 十字穴
                            詳細形状 なべ なべ なべ なべ なべ なべ なべ 標準 なべ なべ なべ バインド なべ
                            基本形状 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸) 標準(丸)
                            材質 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 SWCH相当 - SWCH相当 - - SWCH相当 スチール - SWCH相当 スチール

                            十字穴付(+) なべ小ねじ P=3(SW+JIS平W) 丸先タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q セムスネジとは何ですか?
                            A
                            セムスネジ=座金組込ネジと言います。座金を入れておいてからネジ部を転造して座金が外れないように加工したネジで、締結時に座金を入れる手間を省くことができるので作業の効率がアップします。

                            座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました