(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
菱形ナット Aタイプ
  • 数量スライド割引

菱形ナット Aタイプ【1~250個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
102円 ~ 21,459円
税込価格
112円 ~ 23,605円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
回り止め目的などに使用できる菱形のナット。
【材質】SWCH相当【ねじ山の種類】メートル並目

菱形ナット Aタイプのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備用
    評価 5.0満足度:5.02023/06/20
    自社で購入した設備のコンベヤの溝に取り付けて使用しています。サイズがちょうど良かったこともあって、使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ベルトコンベアに使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/07
    ベルトコンベアにレールを取り付けるのに使用しました
    ちょうど合う後入れナットが見つからなかったのですがこれでばっちりでした

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

菱形ナット Aタイプ

菱形ナット Aタイプ

    四角ナット・ワッシャ-全長指定2穴タイプ-

    四角ナット・ワッシャ-全長指定2穴タイプ-

      四角ナット

      四角ナット

        T溝ナット

        T溝ナット

          四角ナット・ワッシャ-全長指定1穴タイプ-

          四角ナット・ワッシャ-全長指定1穴タイプ-

            菱形Tスロット ナット (BJ756)

            菱形Tスロット ナット (BJ756)

              TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

              TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 スチール 50個入

                四角ナット JIS B-1163(切削)

                四角ナット JIS B-1163(切削)

                  TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

                  TRUSCO 四角溶接ナット M6 パイロット無 ステンレス 10個入

                    四角ナット 特寸

                    四角ナット 特寸

                      TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 スチール 30個入

                      TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 スチール 30個入

                        TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

                        TRUSCO 四角溶接ナット M4 パイロット無 ステンレス 10個入

                          TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入

                          TRUSCO 四角溶接ナット M8 パイロット無 ステンレス 5個入

                            メーカー オカムラ(岡村製作所) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション トラスコ中山 SUNCO トラスコ中山 西精工 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 102円 - 191円 - - 606円 279円 222円 402円 1,818円 367円 308円 334円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            材質 SWCH相当 - SS400 SS400 - スチール - SUS304相当 - スチール - - -
                            ねじ山の種類 メートル並目 - メートル並目 メートル並目 - メートル並目 - メートル並目 - メートル並目 - - -
                            用途・機能 標準 一般 一般 一般 一般 一般 - 標準 - 標準 - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。