【特長】・ネジサイズが追加になり、ますます使用用途が広がりました。・価格メリッ...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
型番 | M | l | D | L | l1 | l2 | d | F | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER-6-sus | M6×P1.0 | 13 | 18 | 65 | 8 | 57 | 16 | 13 | 40 |
ER-8-sus | M8×P1.25 | 45 | |||||||
ER-10-sus | M10×P1.5 | 14 | 22 | 84 | 10 | 74 | 20 | 17 | 80 |
ER-12-sus | M12×P1.75 | 85 | |||||||
ER-12A-sus | 20 | 28 | 106 | 13 | 93 | 25 | 21 | 155 | |
ER-16-sus | M16×P2.0 | 160 |
型番 |
ねじの呼び M |
グリップ太さ D(mm) |
グリップ長さ(mm) |
全長 ※ネジ部除く(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
【特長】
・ネジサイズが追加になり、ますます使用用途が広がりました。
・価格メリットのある人気機種です