ショートストロークプランジャーの重荷重タイプです。SP-3-HおよびSP-4-...
型番
未確定7件の候補があります。
Loading...
注:SP-3-HおよびSP-4-H用の適用レンチは用意しておりません。
型番 |
外径 M(mm) |
ストローク l(mm) |
荷重 min(N) |
荷重 max(N) |
全長 L |
適用レンチ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
1.5
|
0.5
|
2.9
|
10
|
-
| 10 | 1個 | 973円(
1,070円
) | 2日目 | |
4
|
2
|
2
|
9.8
|
12
|
-
| 10 | 1個 | 973円(
1,070円
) | 2日目 | |
5
|
3
|
3.9
|
19.6
|
20
|
PW-5
| 10 | 1個 | 973円(
1,070円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
6
|
3
|
7.8
|
29.4
|
25
|
PW-6
| 10 | 1個 | 984円(
1,082円
) | 2日目 | |
8
|
3
|
7.8
|
29.4
|
25
|
PW-8
| 10 | 1個 | 1,131円(
1,244円
) | 4日目 | |
10
|
5
|
9.8
|
49.0
|
30
|
PW-10
| 10 | 1個 | 1,199円(
1,319円
) | 2日目 | |
12
|
5
|
9.8
|
49.0
|
30
|
PW-12
| 10 | 1個 | 1,329円(
1,462円
) | 2日目 |
Loading...
ショートストロークプランジャーの重荷重タイプです。SP-3-HおよびSP-4-H用の適用レンチは用意しておりません。