シャフトにキズ付けることなく締め付け固定できます。ステンレス製。
型番
未確定11件の候補があります。
Loading...
型番 |
内径(mm) |
幅 L(mm) |
外径 d(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
8
|
15
|
30
| 10 | 1個 | 1,343円(
1,477円
) | 3日目 | |
10
|
15
|
35
| 10 | 1個 | 1,559円(
1,715円
) | 71日目 | |
12
|
15
|
35
| 10 | 1個 | 1,544円(
1,698円
) | 3日目 | |
13
|
15
|
35
| 10 | 1個 | 1,471円(
1,618円
) | 3日目 | |
15
|
15
|
40
| 10 | 1個 | 1,697円(
1,867円
) | 3日目 | |
16
|
15
|
40
| 10 | 1個 | 1,697円(
1,867円
) | 3日目 | |
20
|
15
|
45
| 10 | 1個 | 1,949円(
2,144円
) | 3日目 | |
25
|
15
|
50
| 10 | 1個 | 2,297円(
2,527円
) | 3日目 | |
30
|
15
|
55
| 10 | 1個 | 3,848円(
4,233円
) | 3日目 | |
35
|
15
|
60
| 10 | 1個 | 3,116円(
3,428円
) | 3日目 | |
40
|
18
|
70
| 10 | 1個 | 4,203円(
4,623円
) | 3日目 |
Loading...
シャフトにキズ付けることなく締め付け固定できます。ステンレス製。