荷重を加えやすいレバータイプのハンドルです。トルクが必要な場合に選定して下さい...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
型番 | R | d(H9) | l | D | d1 | H | L | l1 | S | S1 | G | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA-125 | 125 | 10 | 16 | 50 | 37 | 65 | 25 | 1 | 25 | 12 | 74 | 515 |
TRA-140 | 140 | 12 | 19 | 55 | 42 | 73 | 28 | 580 | ||||
TRA-160 | 160 | 14 | 22 | 65 | 49 | 83 | 32 | 32 | 15 | 102 | 1,155 | |
TRA-180 | 180 | 16 | 26 | 80 | 60 | 94 | 40 | 1,890 |
Loading...
荷重を加えやすいレバータイプのハンドルです。トルクが必要な場合に選定して下さい。ボスセンター部には、穴加工がしてあります。