デザイン性に優れたレバータイプのハンドルです。ボスセンター部には、穴加工がして...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
型 番 | R | d(H9) | l | D | d1 | d2 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TA-200 | 100 | 10 | 38 | 86 | 35 | 34 | 60 |
TA-270 | 137 | 74 | |||||
TA-310 | 156 | 80 | |||||
型 番 | L | l1 | S | S1 | G | (g) | |
TA-200 | 41 | 3 | 33 | 16 | 54 | 600 | |
TA-270 | 715 | ||||||
TA-310 | 780 |
Loading...
デザイン性に優れたレバータイプのハンドルです。ボスセンター部には、穴加工がしてあります。