デザイン性に優れたハンドル車です。ボスセンターには、穴加工がしてあります。目隠...
型番
未確定6件の候補があります。
Loading...
型 番 | D | d(H7) | l | H | h | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | R | S | G | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDH-80-R | 83 | 8 | 17 | 29 | 20 | 18 | 16 | 21 | 25 | 19 | 8 | 0.2 | 31 | 18 | 40 | 106 |
EDH-100-R | 102 | 10 | 22 | 34 | 24 | 22 | 20 | 27 | 30 | 25 | 9 | 39 | 21 | 50 | 174 | |
EDH-125-R | 125 | 12 | 27 | 39 | 28 | 26 | 24 | 31 | 35 | 28 | 8 | 49 | 22 | 56 | 270 | |
EDH-150-R | 150 | 14 | 30 | 44 | 32 | 34 | 38 | 30 | 10 | 58 | 23 | 65 | 379 | |||
EDH-175-R | 176 | 16 | 28 | 49 | 36 | 35 | 33 | 39 | 44 | 35 | 16 | 70 | 26 | 80 | 500 | |
EDH-200-R | 200 | 20 | 36 | 53 | 39 | 40 | 38 | 44 | 50 | 40 | 13 | 81 | 28 | 90 | 674 |
型番 |
ハンドル 外径(mm) |
ハンドル 厚さ(mm) |
取付部 外径(φ) |
丸穴径(φ) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
デザイン性に優れたハンドル車です。ボスセンターには、穴加工がしてあります。目隠し用のセンタープレートが標準で付いています。