【特長】・削り出しで製作していいます。・三ツ玉ハンドルです。
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
材質:鋼材SUM22
表面処理:クロムメッキ
型番 | R | D | d1 | H | D1 | a | b | (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-20 | 20 | 18 | 5 | 15.0 | 10 | 6 | 7 | 30 |
MH-25 | 25 | 20 | 16.5 | 8 | 45 | |||
MH-32 | 32 | 22 | 18.0 | 12 | 7 | 9 | 65 | |
MH-40 | 40 | 24 | 20.0 | 16 | 10 | 12 | 115 | |
MH-50 | 50 | 32 | 27.0 | 19 | 11 | 13 | 225 |
Loading...
【特長】・削り出しで製作していいます。・三ツ玉ハンドルです。