(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットテンションレバー FTR,FTF

フラットテンションレバー FTR,FTF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,132円 ~ 4,235円
税込価格
3,445円 ~ 4,659円

位置決め固定をするときに使用をするレバーです。レバーを上に持ち上げることでレバ...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フラットテンションレバー FTR,FTF 外形図

製品仕様

-材質表面処理
本体鋼材 S45C黒色四三酸化鉄被膜
ボルト鋼材 S45C黒色四三酸化鉄被膜
シャフト鋼材 SUM22黒色四三酸化鉄被膜
バネ鋼線 SW-C-
握り玉黒色フェノール樹脂-

規格表

単位:mm
型番RMTHH1H2ldd1GS歯数
FTR-8FTF-8102M8×P1.251619231321633251024
FTR-10FTF-10131M10×P1.519222614413012
FTR-12FTF-12M12×P1.75
型番L(g)型番L(g)型番L(g)型番(g)
FTR-830180FTR-1030330FTR-1230340FTF-8160
401854033540345FTF-10290
501905034050350FTF-12290
--6034560355--

使用例

操作方法

(1)歯止めがはずれるまで、レバーを上に持ち上げて下さい。
(内蔵スプリングが圧縮されます。)
(2)レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回して下さい。
(3)お望みの位置でレバーを放します。
スプリングの力で戻り、歯止め装置が再びロックされます。
フラットテンションレバー FTR,FTF 操作方法1
フラットテンションレバー FTR,FTF 操作方法2
フラットテンションレバー FTR,FTF 操作方法3

型番リスト

型番
接続部 種類
取付部 サイズ
最大締付力(N)
高さ H(mm)
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[めねじ] めねじ
M8
-
19
102
16

1個

3,132( 3,445円 )

5日目

[めねじ] めねじ
M10
-
22
131
19

1個

3,915( 4,307円 )

5日目

[めねじ] めねじ
M12
-
22
131
19

1個

4,035( 4,439円 )

5日目

[おねじ] おねじ
M8
7000
19
102
30

1個

3,267( 3,594円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M8
7000
19
102
40

1個

3,195( 3,515円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M8
7000
19
102
50

1個

3,195( 3,515円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M10
11500
22
131
30

1個

3,723( 4,095円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M10
11500
22
131
40

1個

3,899( 4,289円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M10
11500
22
131
50

1個

4,235( 4,659円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M10
11500
22
131
60

1個

3,899( 4,289円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M12
17500
22
131
30

1個

4,012( 4,413円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M12
17500
22
131
40

1個

3,993( 4,392円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M12
17500
22
131
50

1個

4,074( 4,481円 )

2日目

[おねじ] おねじ
M12
17500
22
131
60

1個

4,074( 4,481円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

位置決め固定をするときに使用をするレバーです。レバーを上に持ち上げることでレバー内側のセレーション(歯切り部)が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フラットテンションレバー FTR,FTF

フラットテンションレバー FTR,FTF

    テンションレバー TL,TLF

    テンションレバー TL,TLF

      クランプレバー KR・KF

      クランプレバー KR・KF

        ステンレスクランプレバー SRS,SFS

        ステンレスクランプレバー SRS,SFS

          クランプレバー SR,SF

          クランプレバー SR,SF

            ステンレスクランプレバーフラット SRSFL,SFSFL

            ステンレスクランプレバーフラット SRSFL,SFSFL

              クランプレバーフラット SRFL、SFFL

              クランプレバーフラット SRFL、SFFL

                クランプレバー SR--6、SF--6

                クランプレバー SR--6、SF--6

                  クランプレバーフラット SRFL--6,SFFL--6

                  クランプレバーフラット SRFL--6,SFFL--6

                    テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

                    テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

                      セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF

                      セーフティープラスチッククランプレバー SVR,SVF

                        クランプレバー インチネジKRIN・ミリ左ネジKRL

                        クランプレバー インチネジKRIN・ミリ左ネジKRL

                          ステンレスクランプレバー KRS,KFS

                          ステンレスクランプレバー KRS,KFS

                            メーカー 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所
                            通常価格 3,132円 4,099円 1,197円 993円 651円 1,005円 633円 661円 619円 6,485円 1,556円 2,274円 2,349円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   3日目~   2日目~  
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構
                            レバー 形状 ノブ付き形 ノブ付き形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 L字形 ノブ付き形 L字形 L字形 L字形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)
                            レバー 機構 セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション

                            フラットテンションレバー FTR,FTFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました