(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,485円 ~ 11,615円
税込価格
7,134円 ~ 12,777円

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。レバーを上に持ち上げる事でレバー内...

詳細情報を確認する

型番

未確定19件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus 外形図

製品仕様

外観図

テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus 外観図

仕様

-材質
本体ステンレス鋼 SUS303
ボルトステンレス鋼 SUS303
シャフトステンレス鋼 SUS303
バネステンレス鋼 SUS304-WPB
握り玉黒色フェノール樹脂

規格表

単位:mm
型番RMTH1H2Hldd1GS歯数
TL-8-susTLF-8-sus65M8×P1.251059.063.033.51.013.52120835
TL-10-susTLF-10-sus88M10×P1.51475.580.040.02.516.024251035
TL-12-susTLF-12-sus97M12×P1.751788.092.048.54.519.028301240
型番LType(g)型番LType(g)型番LType(g)型番Type(g)
TL-816SUS116TL-1020SUS190TL-1225SUS290TLF-8SUS110
201182519232295TLF-10175
251193219540300TLF-12260
321204020050305--
401235020563315--
5012663210----

使用例

操作方法

(1)歯止めがはずれるまで、レバーを上に持ち上げて下さい。
(内蔵スプリングが圧縮されます。)
(2)レバーを持ち上げた状態で、お望みの位置に回して下さい。
(3)お望みの位置でレバーを放します。
スプリングの力で戻り、歯止め装置が再びロックされます。
テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus 操作方法1
テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus 操作方法2
テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus 操作方法3

型番リスト

型番
接続部 種類
取付部 サイズ
最大締付力(N)
高さ H(mm)
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[おねじ] おねじ
M8
7000
33.5
65
16

1個

9,114( 10,025円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M8
7000
33.5
65
20

1個

9,114( 10,025円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M8
7000
33.5
65
25

1個

8,276( 9,104円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M8
7000
33.5
65
32

1個

9,114( 10,025円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M8
7000
33.5
65
40

1個

9,394( 10,333円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M8
7000
33.5
65
50

1個

6,485( 7,134円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M10
10500
40
88
20

1個

9,394( 10,333円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M10
10500
40
88
25

1個

9,394( 10,333円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M10
10500
40
88
32

1個

9,394( 10,333円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M10
10500
40
88
40

1個

9,673( 10,640円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M10
10500
40
88
50

1個

9,673( 10,640円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M10
10500
40
88
63

1個

7,904( 8,694円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M12
17500
48.5
97
25

1個

11,598( 12,758円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M12
17500
48.5
97
32

1個

11,598( 12,758円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M12
17500
48.5
97
40

1個

11,615( 12,777円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M12
17500
48.5
97
50

1個

11,615( 12,777円 )

3日目

[おねじ] おねじ
M12
17500
48.5
97
63

1個

11,615( 12,777円 )

3日目

[めねじ] めねじ
M8
-
33.5
65
10

1個

8,473( 9,320円 )

3日目

[めねじ] めねじ
M10
-
40
88
14

1個

8,632( 9,495円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。
レバーを上に持ち上げる事でレバー内側のセレーション(歯切り部)が外れ、レバーがフリーになりますので、常に操作しやすい位置へレバーを移動させることで、よりスムーズな締付け操作が可能になります。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-sus

    テンションレバー TL,TLF

    テンションレバー TL,TLF

      LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

      LNFM/LNFMS フラットテンションレバー(おねじ)

        テンション レバー(TLF-N・TL-N)

        テンション レバー(TLF-N・TL-N)

          クランプ レバー(KF・KR)

          クランプ レバー(KF・KR)

            テンションレバー

            テンションレバー

              LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)

              LNFF/LNFFS フラットテンションレバー(めねじ)

                ロッキングレバーステンレス L-sus

                ロッキングレバーステンレス L-sus

                  フラットテンションレバー FTR,FTF

                  フラットテンションレバー FTR,FTF

                    ロッキングレバー L

                    ロッキングレバー L

                      オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM,PCSS

                      オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM,PCSS

                        ロッキング レバー(LL)

                        ロッキング レバー(LL)

                          クイック・クランプ レバー付

                          クイック・クランプ レバー付

                            メーカー 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション ミスミ 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー
                            通常価格 6,485円 4,099円 4,952円 2,835円 971円 2,995円 5,389円 3,492円 3,132円 1,078円 2,828円 1,192円 41,680円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            クランプ 機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 ねじ機構 なし ねじ機構 なし ねじ機構 なし カム機構
                            レバー 形状 ノブ付き形 ノブ付き形 - ノブ付き形 L字形 ノブ付き形 - - ノブ付き形 - L字形 - ノブ付き形
                            クランプ 方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 軸方向 - 軸方向 - 軸方向 - 横方向
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転) 左右(回転)
                            レバー 機構 セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション セレーション - セレーション - セレーション - 直結(連動)

                            テンションレバー(ステンレス) TL-sus、TLF-susのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました