(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィックスドレバー FLR、FLS

フィックスドレバー FLR、FLS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
773円 ~ 1,586円
税込価格
850円 ~ 1,745円

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。丸シャフトおよび角シャフトへ直接取...

詳細情報を確認する

  • クランプ 機構:
    なし
  • レバー 操作方向:
    左右(回転)
  • レバー 材質:
    亜鉛ダイキャスト
  • 種類:
    その他機能付きレバー
  • 高さタイプ(mm):
    標準
  • レバー角度(rad):
    11
  • L字クランプレバー 形状:
    止めねじなし
  • 本体 表面処理:
    紛体静電塗装(シルバー)
  • 取付部 材質:
    亜鉛ダイキャスト
  • 取付部 表面処理:
    紛体静電塗装(シルバー)

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

フィックスドレバー FLR,FLS 外形図1

FLR

フィックスドレバー FLR,FLS 外形図2

FLS

製品仕様

外観図

フィックスドレバー FLR、FLS 外観図

仕様

材質:亜鉛ダイキャスト
表面処理:粉体静電塗装(シルバー)

規格表

フィックスドレバー FLR,FLS 規格表1
フィックスドレバー FLR,FLS 規格表2

型番リスト

型番
接続部 種類
取付部 サイズ
高さ H(mm)
回し半径(mm)
取付部 長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[丸穴] 丸穴
6mm
15
40
13

1個

797( 877円 )

3日目

[丸穴] 丸穴
8mm
18
65
16

1個

928( 1,021円 )

3日目

[丸穴] 丸穴
10mm
24
80
18

1個

957( 1,053円 )

3日目

[丸穴] 丸穴
12mm
28
95
20

1個

1,252( 1,377円 )

3日目

[丸穴] 丸穴
16mm
33
110
26

1個

1,586( 1,745円 )

3日目

角穴
5mm
15
40
13

1個

773( 850円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

位置決め固定をする時に使用をするレバーです。丸シャフトおよび角シャフトへ直接取り付けて使用するタイプです。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィックスドレバー FLR、FLS

フィックスドレバー FLR、FLS

    オールステンレスクランプレバー SRSS・SFSS

    オールステンレスクランプレバー SRSS・SFSS

      LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

      LWBFS-NI/LWBFS-ANI カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

        LDFE クランプレバー(めねじ)

        LDFE クランプレバー(めねじ)

          ボールハンドル BH

          ボールハンドル BH

            LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

            LWAFS-NI/LWAFS-ANI カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

              プラスチッククランプレバー(ステン) ZRS,ZFS

              プラスチッククランプレバー(ステン) ZRS,ZFS

                LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                LWAMS-NI/LWAMS-ANI カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

                  LWBMS-NI/LWBMS-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                  LWBMS-NI/LWBMS-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                    クランプナットレバー LNN/LNNS

                    クランプナットレバー LNN/LNNS

                      LQNN クイッククランプナットレバー

                      LQNN クイッククランプナットレバー

                        LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

                        LWAMS カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

                          ミニプラクランプレバー LECM/LECF

                          ミニプラクランプレバー LECM/LECF

                            メーカー 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック
                            通常価格 773円 2,688円 3,260円 838円 2,290円 4,797円 1,155円 5,397円 3,364円 823円 4,251円 4,497円 176円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            クランプ 機構 なし ねじ機構 カム機構 ねじ機構 なし カム機構 ねじ機構 カム機構 カム機構 なし なし カム機構 ねじ機構
                            レバー 操作方向 左右(回転) 左右(回転) - 左右(回転) 左右(回転) - 左右(回転) - - 左右(回転) 左右(回転) - 左右(回転)
                            レバー 材質 亜鉛ダイキャスト SCS13 SCS13 亜鉛ダイカスト SUM22 SCS13 PA6(ガラス繊維強化) SCS13 SCS13 - SUM22L 亜鉛ダイカスト ナイロン6
                            種類 その他機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー その他機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー その他機能付きレバー その他機能付きレバー クランプ機能付きレバー クランプ機能付きレバー
                            高さタイプ(mm) 標準 - - - 標準 - 標準 - - - - - -

                            フィックスドレバー FLR、FLSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました