(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スターノブ STK-N

スターノブ STK-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
291円 ~ 918円
税込価格
320円 ~ 1,010円

艶消し黒色ナイロン樹脂製です。 御使用温度 max80℃ min-20℃。

詳細情報を確認する

  • 本体 種類:
    角形
  • 角型 種類:
    五角形
  • 取付部の種類:
    めねじ(段付)
  • 本体 材質:
    艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
  • 付加機能:
    なし
  • 側面部加工:
    なし
  • めねじ・丸穴加工:
    止まり穴
  • 止めねじ加工:
    なし
  • 本体 表面処理:
    なし
  • 取付部 材質:
    黄銅C3604B
  • 取付部 表面処理:
    なし

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

スターノブ STK-N 外形図1

STK-N

スターノブ STK-N 外形図2

STK-25N/25NA

スターノブ STK-N 外形図3

STK-30N/50N

スターノブ STK-N 外形図4

STK-40N/60N

製品仕様

  • ノブ
    材質:艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
  • ネジ
    材質:黄銅C3604B

規格表

スターノブ STK-N 規格表

型番リスト

型番
取付部 径(mm)
取付部 長さ(mm)
ノブ部 外径(mm)
ノブ 高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M4
10
25
19

1個

335( 369円 )

2日目

M5
10
25
19

1個

291( 320円 )

2日目

M6
12
32
23

1個

435( 479円 )

2日目

M8
13
40
27

1個

534( 587円 )

2日目

M10
20
50
32

1個

765( 842円 )

2日目

M12
17
63
37

1個

918( 1,010円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

艶消し黒色ナイロン樹脂製です。 御使用温度 max80℃ min-20℃。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターノブ STK-N

スターノブ STK-N

    タップドノブ TLK

    タップドノブ TLK

      スターノブ STK-NT

      スターノブ STK-NT

        コントロールノブ M8806

        コントロールノブ M8806

          セブンロブノブ SLK-NT

          セブンロブノブ SLK-NT

            ステンレス ハンド ノブ(HK-N-SUS)

            ステンレス ハンド ノブ(HK-N-SUS)

              タップドブラインドノブ BTK-L

              タップドブラインドノブ BTK-L

                ハンドノブ Z、Z-T

                ハンドノブ Z、Z-T

                  セブンロブノブ KTF/KTFS/KTR

                  セブンロブノブ KTF/KTFS/KTR

                    グリルノブ GK

                    グリルノブ GK

                      スーパーノブ SK/SS

                      スーパーノブ SK/SS

                        黒花ナットNo.3

                        黒花ナットNo.3

                          ステンレスハンドノブ KSH/KSHM

                          ステンレスハンドノブ KSH/KSHM

                            メーカー 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション 小西製作所 小西製作所 鍋屋バイテック 小西製作所 鍋屋バイテック 大丸鋲螺製作所 鍋屋バイテック
                            通常価格 291円 901円 536円 368円 448円 2,715円 438円 658円 302円 320円 77円 36,477円 2,203円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体 種類 角形 角形 角形 ボリュームつまみ 角形 角形 角形 角形 角形 円形 角形 角形 角形
                            角型 種類 五角形 五角形 五角形 - 多角形 多角形 五角形 多角形 多角形 - - 多角形 五角形
                            取付部の種類 めねじ(段付) めねじ(段付) めねじ(段付) センター穴 めねじ(段付) - おねじ(段付) - - おねじ(段付) 市販ボルト・ナット取付 めねじ -
                            本体 材質 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 黒色フェノール樹脂 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 黒色フェノール樹脂 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) ステンレス 黒色フェノール樹脂 鋳鉄FC200 ナイロン6 艶消し黒色ナイロン樹脂PA6 ナイロン66 ナイロン66 SUS304
                            付加機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            スターノブ STK-Nのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            カバーのノブ
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                            安価だったので選択しました。バリなどもなく、品質もお値段以上です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました