(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスノブ CK

クロスノブ CK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
446円 ~ 781円
税込価格
491円 ~ 859円

ボスセンターにセンター穴・リーマー穴・タップ穴を加工していますので、いずれかよ...

詳細情報を確認する

  • 本体 種類:
    角形
  • 角型 種類:
    四角・十字形
  • 本体 材質:
    鋳鉄FC200
  • 付加機能:
    なし
  • 側面部加工:
    なし
  • 止めねじ加工:
    なし
  • 本体 表面処理:
    黒色焼付塗装
  • 取付部 材質:
    鋳鉄FC200
  • 取付部 表面処理:
    黒色焼付塗装

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

クロスノブ CK 外形図1
クロスノブ CK 外形図2

C Type

クロスノブ CK 外形図3

R Type

クロスノブ CK 外形図4

T Type

製品仕様

材質:鋳鉄FC200
表面処理:黒色焼付塗装

規格表

センター穴タイプ

クロスノブ CK 規格表1
 

リーマー穴タイプ

クロスノブ CK 規格表2
 

タップ穴タイプ

クロスノブ CK 規格表3

型番リスト

型番
取付部の種類
取付部 径(mm)
取付部 長さ(mm)
ノブ部 外径(mm)
ノブ 高さ(mm)
めねじ・丸穴加工
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] センター穴
5
-
40
25
止まり穴

1個

465( 512円 )

3日目

[その他] センター穴
8
18
40
25
リーマ仕上

1個

465( 512円 )

3日目

めねじ(段付)
M8
14
40
25
止まり穴

1個

446( 491円 )

3日目

[その他] センター穴
5
-
50
32
止まり穴

1個

488( 537円 )

3日目

めねじ(段付)
M10
18
50
32
止まり穴

1個

519( 571円 )

4日目

[その他] センター穴
5
-
63
40
止まり穴

1個

682( 750円 )

3日目

[その他] センター穴
12
25
63
40
リーマ仕上

1個

781( 859円 )

3日目

めねじ(段付)
M12
22
63
40
止まり穴

1個

781( 859円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボスセンターにセンター穴・リーマー穴・タップ穴を加工していますので、いずれかより選定して下さい。
【特長】
・JIS B2603-4号相当の鋳鉄製で丈夫なノブです
・センター穴タイプと共にタップ穴タイプを標準化いたしました

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスノブ CK

クロスノブ CK

    ハンドノブ Z、Z-T

    ハンドノブ Z、Z-T

      スター・グリップ DIN6336、鋳鉄

      スター・グリップ DIN6336、鋳鉄

        パーム・グリップ DIN6335、鋳鉄

        パーム・グリップ DIN6335、鋳鉄

          セブンロブノブ

          セブンロブノブ

            クロス ノブ(CK) 多角形

            クロス ノブ(CK) 多角形

              ディンプルノブ KRM/KRMS/KRF/KRFS/KRR

              ディンプルノブ KRM/KRMS/KRF/KRFS/KRR

                エンプラノブ PK

                エンプラノブ PK

                  エンプラノブ(ステンレス) PK-sus

                  エンプラノブ(ステンレス) PK-sus

                    ステンレス鋼製取手 RD型

                    ステンレス鋼製取手 RD型

                      KJMA/KJFA/KJRA 十字ノブ

                      KJMA/KJFA/KJRA 十字ノブ

                        KSMA/KSFA/KSRA セブンロブノブ

                        KSMA/KSFA/KSRA セブンロブノブ

                          六角穴付ローレットノブ

                          六角穴付ローレットノブ

                            メーカー 小西製作所 小西製作所 ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ミスミ イマオコーポレーション 鍋屋バイテック 小西製作所 小西製作所 スガツネ工業 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ミスミ
                            通常価格 446円 658円 406円 384円 151円 468円 243円 374円 710円 8,324円 1,711円 1,687円 316円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体 種類 角形 角形 角形 角形 角形 角形 円形 角形 角形 特殊形 角形 角形 円形
                            角型 種類 四角・十字形 多角形 多角形 四角・十字形 多角形 四角・十字形 - 多角形 多角形 - 四角・十字形 多角形 -
                            本体 材質 鋳鉄FC200 鋳鉄FC200 ネズミ鋳鉄FC200 ネズミ鋳鉄FC200 ナイロン6(つや消し黒) スチール ナイロン6 黒色ナイロン樹脂PA6 黒色ナイロン樹脂PA6 ステンレス鋼(SUS316) アルミニウム合金 アルミニウム合金 -
                            付加機能 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし -
                            側面部加工 なし なし - - - - - なし なし - - - -

                            クロスノブ CKのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            工作機械の補修部品として
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/07
                            鋳物で重量感もあり、塗装の質感も高品質なので満足です。加工して使用できるよう穴の仕様も様々に選べたので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            産業機械の組立
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/04
                            他社同等品との価格、納期の比較ができ、しかも送料無料がメリット大。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました