(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
セットカラー SC
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

セットカラー SC (レビュー)

通常価格(税別)
208円 ~ 6,287円  特別価格 
税込価格
229円 ~ 6,916円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【用途】丸シャフトの位置決めに使用。【仕様】・SC-0408~SC-2518 材質 鋼材SUM22、表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜・SC-2818~SC-8032 材質:パイプ鋼材STKM13A、表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜・六角穴付止めネジ 材質:鋼材SCM435、表面処理:黒色四三酸化鉄皮膜

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

セットカラー SCのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    丸シャフトの位置決め
    評価 4.0満足度:4.02023/05/30
    丸シャフトの位置決めに使用しました。
    価格帯が選定しやすい点が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    軸の位置固定
    評価 4.0満足度:4.02020/07/08
    軸の位置固定として使った。
    がたつきなどなく、問題なく使えた。
    表面処理の仕上がりの外見はあまり美しくは無かったが、
    実用上は問題ない。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    支柱固定用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/12
    支柱固定用に、使うことがよくあります。形状が豊富で助かっています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シャフト形状部品のズレ防止に
    評価 5.0満足度:5.02018/08/07
    シャフト形状部品のズレ防止に、手軽で手頃な価格でしっかりと固定できるのでいつも使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セットカラー SC

セットカラー SC

    セットカラー(ステンレス) SUS

    セットカラー(ステンレス) SUS

      セパレートカラー SCSS

      セパレートカラー SCSS

        スリットカラー SCS

        スリットカラー SCS

          セパレートカラー(ステンレス) SCSS-sus

          セパレートカラー(ステンレス) SCSS-sus

            スリットカラー(ステンレス) SCS-sus

            スリットカラー(ステンレス) SCS-sus

              セットカラー クランプレバー付 スタンダード

              セットカラー クランプレバー付 スタンダード

                シャフトカラー KSC標準タイプ

                シャフトカラー KSC標準タイプ

                  セットカラー Dカット止めねじタイプ

                  セットカラー Dカット止めねじタイプ

                    セットカラー くさび 2ホール/2タップ タイプ

                    セットカラー くさび 2ホール/2タップ タイプ

                      シャフトカラー SSC標準ステンレスタイプ

                      シャフトカラー SSC標準ステンレスタイプ

                        セットカラー 止めねじ固定 スタンダード/コンパクト/幅広 タイプ

                        セットカラー 止めねじ固定 スタンダード/コンパクト/幅広 タイプ

                          セットカラー 側面取付穴 スリットタイプ

                          セットカラー 側面取付穴 スリットタイプ

                            メーカー 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 小西製作所 ミスミ 片山チエン ミスミ ミスミ 片山チエン ミスミ ミスミ
                            通常価格 208円 296円 1,597円 1,276円 2,109円 1,343円 2,480円 148円 570円 650円 308円 60円 640円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            締結方法 止めねじ 止めねじ セパレート スリット セパレート スリット スリット 止めねじ 止めねじ くさび 止めねじ 止めねじ スリット
                            仕様 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード クランプレバー付 スタンダード Dカット 側面取付穴付 スタンダード スタンダード 側面取付穴付
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - ステンレス - -
                            表面処理 表面処理あり 表面処理なし 表面処理あり 表面処理あり 表面処理なし 表面処理なし - 表面処理あり - - 表面処理なし - -
                            肉厚 スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ スタンダードタイプ - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。