ハンディーエアブローに適したエアブローガン。【特長】・レバー操作により流量を調...
※ノズル材質:アルミニウム
使用流体 | 圧縮空気 |
---|---|
使用温度範囲 | -5~+60℃ |
最高使用圧力 | 1.6MPa |
本体 | ポリアセタール |
---|---|
ノズル | C3604(黄銅)ニッケルメッキ付 |
型番 Model | 色 Color | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | φC | φD(ノズル内径) | ||
(1)BG-50 | 黒 | 237 | 90 | 6 | 3.6 |
(1)BG-50-01 | 白 | 237 | 90 | 6 | 3.6 |
(2)BG-50-S1-01 | 167 | 20 | 12 | 1.0 | |
(2)BG-50-S2-01 | 167 | 20 | 12 | 2.0 | |
(3)BG-50-S320 | 黒 | 467 | 320 | 6 | 3.6 |
(3)BG-50-S490 | 637 | 490 | 6 | 3.6 | |
(3)BG-50-S1000 | 1,147 | 1,000 | 6 | 3.6 | |
(4)BG-50-L320 | 467 | 320 | 6 | 3.6 | |
(4)BG-50-L490 | 637 | 490 | 6 | 3.6 | |
(4)BG-50-L1000 | 1,147 | 1,000 | 6 | 3.6 |
流量特性グラフ
型番 |
ノズル形状 |
ノズル材質 |
色 |
ノズル長(mm) |
ノズル内径(mm) |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
アングル
|
[黄銅] C3604(黄銅)ニッケルめっき付
|
黒
|
90
|
3.6
|
158-3581
| 1個 | 1,743円(
1,917円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
アングル
|
[黄銅] C3604(黄銅)ニッケルめっき付
|
白
|
90
|
3.6
|
360-1498
| 1個 | 1,764円(
1,940円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ロングアングル
|
[黄銅] C3604(黄銅)ニッケルめっき付
|
黒
|
1000
|
3.6
|
376-1444
| 1個 | 4,241円(
4,665円
) | 6日目 | |
ロングアングル
|
[黄銅] C3604(黄銅)ニッケルめっき付
|
黒
|
320
|
3.6
|
161-4649
| 1個 | 2,362円(
2,598円
) | 6日目 | |
ロングアングル
|
[黄銅] C3604(黄銅)ニッケルめっき付
|
黒
|
490
|
3.6
|
161-4665
| 1個 | 2,869円(
3,156円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
標準
|
アルミニウム
|
白
|
20
|
1.0
|
-
| 1個 | 2,181円(
2,399円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
標準
|
アルミニウム
|
白
|
20
|
2.0
|
-
| 1個 | 2,181円(
2,399円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ロング
|
[黄銅] C3604(黄銅)ニッケルめっき付
|
黒
|
1000
|
3.6
|
376-1452
| 1個 | 4,500円(
4,950円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ロング
|
[黄銅] C3604(黄銅)ニッケルめっき付
|
黒
|
320
|
3.6
|
161-4657
| 1個 | 2,361円(
2,597円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
ロング
|
[黄銅] C3604(黄銅)ニッケルめっき付
|
黒
|
490
|
3.6
|
161-4673
| 1個 | 2,869円(
3,156円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ハンディーエアブローに適したエアブローガン。
【特長】
・レバー操作により流量を調整出来、流量調整が容易。
・エア供給も作業環境により、上下どちらからでも可能な万能タイプ。
・より使いやすくするオプションノズルも使用可能。
・手元のレバーの握り次第で流量調整可能。
・上下2箇所にエアー供給口があり、使用箇所に応じて、選べます。
・先端L型、S型と320mm、490mm、1000mmと豊富なノズル選定可能。
・充実のオプションノズル。
【用途】
・エアブロー(切粉、水、糸くず、ホコリ、ゴミ飛ばし等)に最適。