(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,453円
税込単価
2,698円

【特長】・エアブローガン用ノズル。・騒音レベルを最小限に抑え、快適なブロー作業...

詳細情報を確認する

型番

NS-24 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル 寸法図

規格表

型番
Model
AφBφC重量
Weight
(g)
NS-245312.02012.5

商品特長詳細

消音特性

NS-24消音特性

サイレンサーノズルの消音効果は約10dBで、人の聴覚では音の強さが半減したように感じられる。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS-24

1個

2,453( 2,698円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアブローガン用ノズル。
・騒音レベルを最小限に抑え、快適なブロー作業が行えます。
・BG-50タイプのノズル先端にセット整流作用によって消音効果約10dBで、音の強さが半減したように感じます。
【用途】
・エアブローガンBG-50専用。

カタログ

Loading...

NS-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズルの型番NS-24のページです。
型番NS-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズル

    パルスブローエアーガン PAGシリーズ

    パルスブローエアーガン PAGシリーズ

      エアダスターDS-3

      エアダスターDS-3

        エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

        エアツールシリーズ 延長ノズルアダプタ スパウトガンSP100・200用

          エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

          エアーガン・ツリーガン使用可能 ロングノズル

            エアツールシリーズ エンジンクリーナー EC100S・L

            エアツールシリーズ エンジンクリーナー EC100S・L

              エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ

              エアツールシリーズ ツリーガン GTシリーズ

                超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                超軽量マグネシウムシリーズ WT71D

                  エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

                  エアツールシリーズ エアーガン関連アクセサリー エアーガン用プラグ

                    エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                    エアーガン・ツリーガン使用可能 自在ノズル

                      左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                      左右振幅波動ノズル・パタガン PGO-91シリーズ

                        エアダスターDS-3TA

                        エアダスターDS-3TA

                          エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC200

                          エアツールシリーズ エンジンクリーナー ECシリーズ EC200

                            メーカー 千代田通商 コガネイ 明治機械製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 WTBワタベコーポレーション 栗田製作所 栗田製作所 大浩研熱 明治機械製作所 栗田製作所
                            通常価格 2,453円 485円 2,541円 4,670円 1,213円 7,146円 2,343円 5,613円 889円 1,962円 10,899円 4,326円 6,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目   3日目  
                            種類 ノズル - エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 ノズル エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付 関連部品 ノズル - エアブローガン本体ノズル付 エアブローガン本体ノズル付
                            ノズル形状 標準 - 標準 ロング ロング 標準 標準 - 標準 ロング フラット 標準 標準
                            特長 標準 / 静音 / 先端ラバー - 標準 標準 標準 標準 / 流量調整 標準 - 標準 標準 標準 / エアー増幅 流量調整 標準
                            ノズル材質 C3604(黄銅)ニッケルめっき付+樹脂 - - 黄銅棒 黄銅棒 黄銅棒 黄銅棒 - - 黄銅棒 樹脂 - 黄銅棒

                            ブローガンBG-50シリーズ サイレンサーノズルのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ブローガンの消音
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/21
                            多少の消音にはなりましたが、もう少し消音されるといいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 消音効果はどの程度ですか?
                            A
                            圧力によって音量は変化しますが、装着時10dB程度消音出来ます。

                            エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました