(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊配管金具 鉛管バンド

吊配管金具 鉛管バンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,695円
税込単価
5,165円

鉛管の立上がり部の支持金具。【特長】・3mmゴム付。・電気亜鉛めっき仕上げ【用...

詳細情報を確認する

型番

A10170-0023 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

鉛管バンドの外観・寸法図

吊配管金具 鉛管バンド:関連画像

外観

吊配管金具 鉛管バンド:関連画像

寸法図

鉛管バンドの特長

鉛管の立上がり部の支持金具。
電気亜鉛めっき仕上げ。

製品仕様

品番コード:A10170。

(単位:mm)

サイズコード 径称
(A)
バンド内径
0019 40A φ46
0023 50A φ56
0038 65A φ71
0042 75A φ81
0057 100A φ106

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
径称(A)
バンド内径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10170-0023

50~60未満
50A
φ56

1個

4,695( 5,165円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉛管の立上がり部の支持金具。
【特長】
・3mmゴム付。
・電気亜鉛めっき仕上げ
【用途】
・支持金具として。

カタログ

 

A10170-0023で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 鉛管バンドの型番A10170-0023のページです。
型番A10170-0023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊配管金具 鉛管バンド

吊配管金具 鉛管バンド

    吊配管金具 エイム補強金具H

    吊配管金具 エイム補強金具H

      吊金具・ハンガー ストロング吊金具Xシリーズ NHB-X 補強金具(H形鋼用)

      吊金具・ハンガー ストロング吊金具Xシリーズ NHB-X 補強金具(H形鋼用)

        吊配管金具 HPハンガー

        吊配管金具 HPハンガー

          タンバックル TB SC三連タンバックル

          タンバックル TB SC三連タンバックル

            吊配管金具 ハンディ防振

            吊配管金具 ハンディ防振

              吊配管金具 川建QLデッキハンガー

              吊配管金具 川建QLデッキハンガー

                吊配管金具 偏芯吊金具

                吊配管金具 偏芯吊金具

                  吊配管金具 木造吊ボルト

                  吊配管金具 木造吊ボルト

                    吊配管金具 スピーディー ペア被覆

                    吊配管金具 スピーディー ペア被覆

                      吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) QLデッキ、Sデッキ用

                      吊配管金具 デッキ用吊金具(合成スラブ構造用) QLデッキ、Sデッキ用

                        吊配管金具 木造吊足

                        吊配管金具 木造吊足

                          ローラーバンド ローラー玉

                          ローラーバンド ローラー玉

                            メーカー アカギ アカギ 日栄インテック アカギ 昭和コーポレーション アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 4,695円 751円 306円 1,030円 1,761円 613円 651円 1,084円 333円 875円 598円 270円 638円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   7日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            種類 吊バンド 吊バンド関連部品 吊バンド関連部品 吊バンド関連部品 防振用金具 防振用金具関連部品 吊バンド関連部品 吊バンド関連部品 吊バンド関連部品 吊バンド 吊バンド関連部品 吊バンド関連部品 ローラーバンド
                            材質 スチール スチール スチール スチール - CR(クロロプレンゴム) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            適用管種類 鉛管 - - - - - - - - 銅管 - - -
                            表面処理 電気亜鉛めっき 有色クロメートめっき クロメートメッキ なし - - 亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき エポキシ樹脂電着塗装 なし 電気亜鉛めっき -
                            入数(個) 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1

                            吊配管金具 鉛管バンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました