(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊配管金具 ブラック吊ロック付

吊配管金具 ブラック吊ロック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,340円
税込単価
1,474円

ブラック吊バンド。【特長】・電気亜鉛めっき仕上げのバンド表面に、ポリエステル粉...

詳細情報を確認する

型番

A10185-0064 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ブラック吊ロック付の外観・特長

吊配管金具 ブラック吊ロック付:関連画像

ブラック吊バンドは、電気亜鉛めっき仕上げのバンド表面に、ポリエステル粉体塗装を施した製品。
さびにくいため、湿度が高い場所で使用できる。
ボルトナットはSUS304製。

  • ※ 大口径、特殊寸法、色の変更などの場合はご相談ください。

製品仕様

品番コード:A10185

(単位:mm)

サイズコード 径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 使用材料
厚さ×幅
使用ボルト
太さ×長さ
0011 15A 1/2 21.7 2.3×25 M6×20
0026 20A 3/4 27.2 2.3×25 M6×20
0045 25A 1 34.0 2.3×25 M6×20
0050 32A 1 1/4 42.7 2.3×25 M8×25
0064 40A 1 1/2 48.6 2.3×25 M8×25
0079 50A 2 60.5 2.3×25 M8×25
0083 65A 2 1/2 76.3 2.6×25 M10×35
0098 80A 3 89.1 2.6×25 M10×35
0115 100A 4 114.3 2.6×25 M10×35
0120 125A 5 139.8 4.5×32 M12×45
0134 150A 6 165.2 4.5×32 M12×45

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
径称(A)
呼び径(B)
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10185-0064

40~50未満
40A
1 1/2
48.6

1個

1,340( 1,474円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブラック吊バンド。
【特長】
・電気亜鉛めっき仕上げのバンド表面に、ポリエステル粉体塗装を施した製品。
・ボルトナットはSUS304製。
【用途】
・さびにくいため、湿度が高い場所で使用できる。

カタログ

A10185-0064で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 ブラック吊ロック付の型番A10185-0064のページです。
型番A10185-0064に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊配管金具 ブラック吊ロック付

吊配管金具 ブラック吊ロック付

    吊配管金具 ブラック吊バンド

    吊配管金具 ブラック吊バンド

      吊配管金具 防振CL吊バンド10tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

      吊配管金具 防振CL吊バンド10tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

        吊配管金具 防振CL吊バンド3tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

        吊配管金具 防振CL吊バンド3tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

          吊配管金具 鉛管バンド

          吊配管金具 鉛管バンド

            吊配管金具 防振CL吊ロック付3tゴム

            吊配管金具 防振CL吊ロック付3tゴム

              吊配管金具 クッションゴム

              吊配管金具 クッションゴム

                吊配管金具 ステン防振CL吊タン付10tゴム

                吊配管金具 ステン防振CL吊タン付10tゴム

                  吊配管金具 ステン防振CL吊タン付3tゴム

                  吊配管金具 ステン防振CL吊タン付3tゴム

                    吊配管金具 防振パット新型

                    吊配管金具 防振パット新型

                      ウレタンバンドAGタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

                      ウレタンバンドAGタイプ(電気亜鉛めっき・ステン)

                        吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

                        吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

                          蝶番式吊バンド HHT 蝶番式防振吊バンド タン付/HHタン無し

                          蝶番式吊バンド HHT 蝶番式防振吊バンド タン付/HHタン無し

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 昭和コーポレーション
                            通常価格 1,340円 1,690円 1,903円 645円 4,695円 874円 770円 4,478円 2,871円 11,249円 1,545円 213円 1,381円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   7日目~   8日目~   9日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目~   4日目   2日目~   2日目~   4日目~  
                            種類 吊バンド 吊バンド 防振用金具関連部品 防振用金具関連部品 吊バンド 防振用金具関連部品 防振用金具関連部品 防振用金具関連部品 防振用金具関連部品 防振用金具関連部品 ウレタンバンド 吊バンド 吊バンド
                            材質 スチール スチール - - スチール スチール EPDM(エチレンプロピレンゴム) ステンレス ステンレス EPDM(エチレンプロピレンゴム) - スチール -
                            適用管種類 SGP管 SGP管 被覆鋼管 被覆鋼管 鉛管 被覆鋼管 - 被覆鋼管 被覆鋼管 - 冷温水配管 SGP管 鋼管
                            表面処理 ポリエステル粉体黒塗装(電気亜鉛めっき) ポリエステル粉体黒塗装(電気亜鉛めっき) - - 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき - なし なし - - - -
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

                            吊配管金具 ブラック吊ロック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました