(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10184-0029
吊配管金具 ブラック吊バンド ツリハイカンカナグ ブラックツリバンド

吊配管金具 ブラック吊バンド A10184-0029

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,690円
税込単価
1,859円

配管を天井から吊り下げて支持するための金具。【特長】・電気亜鉛めっき仕上げのバ...

詳細情報を確認する

型番

A10184-0029 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10184-0029 の仕様・寸法情報

商品情報

吊配管金具 ブラック吊バンド A10184の外観

吊配管金具 ブラック吊バンド:関連画像

ブラック吊バンド A10184の外観

ブラック吊バンド A10184の特長

ブラック吊バンドとは、鉄製吊バンド表面に電気亜鉛めっき処理の後、更にポリエステル粉体塗装を施し、錆の発生を極力おさえた製品。
湿度が高く2次処理の困難な施工場所に役立つ。

  • ※ 大口径、特殊寸法、色の変更などの場合はご相談ください。

ブラック吊バンド A10184の仕様

品番コード A10184

(単位:mm)

サイズコード 径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 使用材料
厚さ×幅
使用ボルト
太さ×長さ
0014 15A 1/2 21.7 2.3×25 M6×20
0029 20A 3/4 27.2 2.3×25 M6×20
0033 25A 1 34.0 2.3×25 M6×20
0048 32A 1 1/4 42.7 2.3×25 M8×25
0052 40A 1 1/2 48.6 2.3×25 M8×25
0067 50A 2 60.5 2.3×25 M8×25
0071 65A 2 1/2 76.3 2.6×25 M10×35
0086 80A 3 89.1 2.6×25 M10×35
0103 100A 4 114.3 2.6×25 M10×35
0118 125A 5 139.8 4.5×32 M12×45
0122 150A 6 165.2 4.5×32 M12×45
0137 200A 8 216.3 6.0×50 M16×50

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
径称(A)
呼び径(B)
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10184-0029

20~30未満
20A
3/4
27.2

1個

1,690( 1,859円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配管を天井から吊り下げて支持するための金具。
【特長】
・電気亜鉛めっき仕上げのバンド表面に、ポリエステル粉体塗装を施した製品。
・さびにくいため、湿度が高い場所で使用できる。
・ボルトナットはSUS304製。
【用途】
・天井から吊り下げられる横走り配管を支持するために。
・鉛直方向の荷重に対し強度を得られる。

カタログ

A10184-0029で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 ブラック吊バンドの型番A10184-0029のページです。
型番A10184-0029に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊配管金具 ブラック吊バンド

吊配管金具 ブラック吊バンド

    吊配管金具 ブラック吊ロック付

    吊配管金具 ブラック吊ロック付

      配管用耐震金具 エースハンガー

      配管用耐震金具 エースハンガー

        吊配管金具 鉛管バンド

        吊配管金具 鉛管バンド

          吊配管金具 吊用タン(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

          吊配管金具 吊用タン(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

            吊下げ金具 TFN ネジ込みT字足

            吊下げ金具 TFN ネジ込みT字足

              吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

              吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

                吊配管金具 防振パット従来型

                吊配管金具 防振パット従来型

                  吊配管金具 ステン防振吊バンド3tゴム

                  吊配管金具 ステン防振吊バンド3tゴム

                    吊配管金具 防振CL吊バンド10tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

                    吊配管金具 防振CL吊バンド10tゴム(電気亜鉛めっき・ステン)

                      吊配管金具 HB金具

                      吊配管金具 HB金具

                        吊配管金具 白羽子板ボルト

                        吊配管金具 白羽子板ボルト

                          吊配管金具 防振吊A型(セット/枠のみ)

                          吊配管金具 防振吊A型(セット/枠のみ)

                            メーカー アカギ アカギ 日栄インテック アカギ アカギ 昭和コーポレーション アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 1,690円 1,340円 2,733円 4,695円 95円 179円 213円 13,105円 1,708円 1,903円 3,449円 124円 9,357円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目~   4日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 吊バンド 吊バンド 防振用金具 吊バンド 吊バンド関連部品 吊バンド関連部品 吊バンド 防振用金具関連部品 防振用金具関連部品 防振用金具関連部品 吊バンド関連部品 吊バンド関連部品 防振用金具
                            材質 スチール スチール スチール スチール - - スチール 天然ゴム(NR) ステンレス - スチール スチール スチール
                            適用管種類 SGP管 SGP管 鋼管 鉛管 - - SGP管 - SGP管 被覆鋼管 - - -
                            表面処理 ポリエステル粉体黒塗装(電気亜鉛めっき) ポリエステル粉体黒塗装(電気亜鉛めっき) 亜鉛メッキ 電気亜鉛めっき - - - - なし - なし 電気亜鉛めっき 有色クロメートめっき
                            入数(個) 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1

                            吊配管金具 ブラック吊バンドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配管の支持
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/07
                            防錆のための塗装ではあるが、独特な外観の良さがあるので直天井などの露出部分でも使える。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズ選定はどのようにすべきでしょうか?
                            A
                            呼び径のA呼称、B呼称で選定することができます。また適合管外径は選定する上で必須となるため相手の管の径を把握してから選定下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10184-0086
                            A10184-0118
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要適合管(または適用管)外径
                            (mm)
                            径称(A) 呼び径(B) 適合管外径
                            (mm)

                            1,823円

                            ( 2,005円 )
                            1個 -

                            2日目

                            80~90未満80A389.1

                            3,477円

                            ( 3,825円 )
                            1個 -

                            2日目

                            100~200未満125A5139.8

                            吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました