(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10144-0023
吊配管金具 ハード吊ロック付 ツリハイカンカナグ ハードツリロックツキ

吊配管金具 ハード吊ロック付 A10144-0023

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
363円
税込単価
399円

ハード吊ロック付。【特長】・公共工事の基準に適合した板厚と板幅を採用。・蝶番式...

詳細情報を確認する

型番

A10144-0023 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10144-0023 の仕様・寸法情報

商品情報

ハード吊ロック付の外観・寸法図

吊配管金具 ハード吊ロック付:関連画像

外観

吊配管金具 ハード吊ロック付:関連画像

寸法図

ハード吊ロック付の特長

SGP管用の蝶番式吊バンド。
「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
200A以上は、バンド耳部に補強材を溶接している。
電気亜鉛めっき仕上げ。
共回り防止金具付。

  • ※ 「ロック」は別梱包になります。
吊配管金具 ハード吊ロック付:関連画像

共回り防止金具

ハード吊ロック付の寸法表

品番コード:A10144

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
t C 締付ボルト
径×長さ
D H 吊ボルト
0019 15A 1/2 21.7 2.3 25 M6×20 26 73 W3/8
0023 20A 3/4 27.2 2.3 25 M6×20 26 76 W3/8
0038 25A 1 34.0 2.3 25 M6×20 26 79 W3/8
0042 32A 1 1/4 42.7 2.3 25 M8×25 26 83 W3/8
0057 40A 1 1/2 48.6 2.3 25 M8×25 26 86 W3/8
0061 50A 2 60.5 2.3 25 M8×25 26 92 W3/8
0076 65A 2 1/2 76.3 2.6 25 M10×30 26 99 W3/8
0095 80A 3 89.1 2.6 25 M10×30 26 105 W3/8
0108 90A 3 1/2 101.6 2.6 25 M10×30 26 111 W3/8
0112 100A 4 114.3 2.6 25 M10×30 26 118 W3/8
0127 125A 5 139.8 4.5 32 M12×45 36 144 W1/2
0131 150A 6 165.2 4.5 32 M12×45 36 157 W1/2
0146 200A 8 216.3 6.0 50 M16×50 55 212 W5/8
0165 250A 10 267.4 6.0 50 M16×50 55 238 W5/8
0170 300A 12 318.5 6.0 50 M16×50 55 263 W5/8

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
径称(A)
呼び径(B)
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10144-0023

20~30未満
20A
3/4
27.2

1個

363( 399円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハード吊ロック付。
【特長】
・公共工事の基準に適合した板厚と板幅を採用。
・蝶番式吊バンド。
・「A10140吊タン付」より板材が厚い製品。
・200A以上は、バンド耳部に補強材を溶接している。
・共回り防止金具付。
【用途】
・SGP管用。

カタログ

 

Loading...

A10144-0023で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊配管金具 ハード吊ロック付の型番A10144-0023のページです。
型番A10144-0023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊配管金具 ハード吊ロック付

吊配管金具 ハード吊ロック付

    吊配管金具 VP吊バンドタン付

    吊配管金具 VP吊バンドタン付

      吊配管金具 鋳鉄用吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

      吊配管金具 鋳鉄用吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

        吊配管金具 ステン絶縁防振吊バンドタン付

        吊配管金具 ステン絶縁防振吊バンドタン付

          吊配管金具 ステンVP吊バンドタン付

          吊配管金具 ステンVP吊バンドタン付

            吊配管金具 鉛管バンド

            吊配管金具 鉛管バンド

              吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU)

              吊配管金具 デップ吊タン付(SG/CU/SU)

                吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)

                吊配管金具 鋳鉄用吊タン付(電気亜鉛めっき・ステン)

                  吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

                  吊配管金具 ハード吊バンド(電気亜鉛めっき・溶融亜鉛めっき)

                    吊配管金具 吊用タン(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

                    吊配管金具 吊用タン(電気亜鉛めっき/ステン/どぶめっき)

                      吊配管金具 CL吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

                      吊配管金具 CL吊タン無し(電気亜鉛めっき・ステン)

                        吊配管金具 提灯式吊ロック付

                        吊配管金具 提灯式吊ロック付

                          吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                          吊配管金具 吊バンド(電気亜鉛めっき・ステン・どぶめっき)

                            メーカー アカギ 日栄インテック アカギ 日栄インテック 日栄インテック アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 363円 134円 507円 3,650円 765円 4,695円 361円 760円 213円 95円 164円 531円 103円
                            通常出荷日 8日目~   4日目   2日目~   5日目~   5日目~   9日目   3日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド 吊バンド関連部品 吊バンド 吊バンド 吊バンド
                            材質 スチール スチール - SUS304 SUS304 スチール - - スチール - - スチール -
                            適用管種類 SGP管 耐火二層管 排水鋳鉄管 鋼管 耐火二層管 鉛管 - 排水鋳鉄管 SGP管 - 被覆鋼管 SGP管 -
                            表面処理 電気亜鉛めっき 亜鉛メッキ - なし なし 電気亜鉛めっき なし - - - - 電気亜鉛めっき -
                            入数(個) 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 1

                            吊配管金具 ハード吊ロック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10144-0019
                            A10144-0038
                            A10144-0042
                            A10144-0057
                            A10144-0076
                            A10144-0095
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要適合管(または適用管)外径
                            (mm)
                            径称(A) 呼び径(B) 適合管外径
                            (mm)

                            383円

                            ( 421円 )
                            1個 -

                            8日目

                            20~30未満15A1/221.7

                            416円

                            ( 458円 )
                            1個 -

                            8日目

                            30~40未満25A134

                            437円

                            ( 481円 )
                            1個 -

                            8日目

                            40~50未満32A1 1/442.7

                            486円

                            ( 535円 )
                            1個 -

                            8日目

                            40~50未満40A1 1/248.6

                            585円

                            ( 644円 )
                            1個 -

                            8日目

                            70~80未満65A2 1/276.3

                            620円

                            ( 682円 )
                            1個 -

                            8日目

                            80~90未満80A389.1

                            吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました