(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具

集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,886円 ~ 4,058円
税込価格
4,275円 ~ 4,464円

【特長】・(株)クボタ製差込み形RJ管(JIS G 5525)用支持金具です。...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具 外形図1

製品仕様

A10408床バンド+A10312吊用タンW3/8を合わせたものです。

規格表

集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具 規格表1

注意・禁止事項

管種と設置状況により、パイプに緩衝材(防食テープ等)が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。

型番リスト

型番
サイズ
内径 A(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80A
φ89.1

1個

3,886( 4,275円 )

7日目

100A
φ114.3

1個

4,058( 4,464円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・(株)クボタ製差込み形RJ管(JIS G 5525)用支持金具です。
・積水化学工業(株)製ラセンDVLP、DVLP管用にも使用できます。
・現場の状況により、各指定寸法・防振ゴム付(3mm・10mm)の製作もお引受けいたします。
・電気亜鉛めっき仕上げ。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具

集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具

    集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付

    集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付

      ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

      ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

        フロアーバンド セットフロアーVプレート

        フロアーバンド セットフロアーVプレート

          集合管用支持金具 集合管床上支持金具

          集合管用支持金具 集合管床上支持金具

            集合管用支持金具 排水ヘッダー用支持金具

            集合管用支持金具 排水ヘッダー用支持金具

              フロアーバンド 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

              フロアーバンド 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

                フロアーバンド フロアーバンド転倒防止金具

                フロアーバンド フロアーバンド転倒防止金具

                  集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)

                  集合管用支持金具 二連/三連フロアーバンド(ストッパー付)

                    ローラーバンド 置式L金具

                    ローラーバンド 置式L金具

                      集合管用支持金具 排水レベル金具

                      集合管用支持金具 排水レベル金具

                        フロアーバンド セットフロアーナット付プレートストッパー付

                        フロアーバンド セットフロアーナット付プレートストッパー付

                          ローラーバンド RBNP置式ローラーバンド

                          ローラーバンド RBNP置式ローラーバンド

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 昭和コーポレーション
                            通常価格 3,886円 2,373円 1,028円 910円 3,925円 3,484円 1,829円 271円 3,880円 252円 1,752円 1,615円 966円
                            通常出荷日 7日目   9日目   2日目~   4日目~   5日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   9日目   7日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 集合配管支持具 集合配管支持具 ローラーバンド フロアーバンド 集合配管支持具 集合配管支持具 防振用金具 フロアーバンド関連部品 集合配管支持具 フロアーバンド関連部品 集合配管支持具 フロアーバンド ローラーバンド
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            適用管種類 RJ管 鋳鉄管 熱収縮床配管 SGP/VP管 集合管 集合管 SGP/VP管 SGP/VP管 集合管 - - SGP/VP管 熱収縮床配管
                            表面処理 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき なし 電気亜鉛めっき ユニクロ
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

                            集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フロアーバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました