(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付

集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,373円
税込単価
2,610円

A17188の合わせバンドタイプ。【特長】・積水化学工業(株)製ラセンDVLP...

詳細情報を確認する

型番

A16184-0011 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

鋳鉄管 床吊タン付の外観・寸法図

集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付:関連画像

外観

集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付:関連画像

寸法図

鋳鉄管 床吊タン付の特長

A17188の合わせバンドタイプ。
(株)クボタ製差込み形RJ管(JIS G 5525)用支持金具。
積水化学工業(株)製ラセンDVLP、DVLP管用にも使用できる。
電気亜鉛めっき仕上げ。

鋳鉄管 床吊タン付の寸法表

品番コード:A16184

(単位:mm)

サイズコード サイズ A B C1 C2 L P W
0026 80A φ89.1 M8×30L 25 25 157 127 W3/8
0011 100A φ114.3 M8×30L 25 25 187 153 W3/8
  • ※ ご要望に応じて全ねじボルト(指定された寸法)のご用意ができます。

使用上のご注意

管種と設置状況により、パイプに緩衝材(防食テープ等)が必要な場合がありますので、ご確認をお願いします。

型番リスト

型番
サイズ
内径 A(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A16184-0011

100A
φ114.3

1個

2,373( 2,610円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

A17188の合わせバンドタイプ。
【特長】
・積水化学工業(株)製ラセンDVLP、DVLP管用にも使用できる。
・電気亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・(株)クボタ製差込み形RJ管(JIS G 5525)用支持金具。

カタログ

 

A16184-0011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付の型番A16184-0011のページです。
型番A16184-0011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付

集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付

    集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具

    集合管用支持金具 差込み形RJ管用支持金具

      集合管用支持金具 集合管床上支持金具

      集合管用支持金具 集合管床上支持金具

        フロアーバンド 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

        フロアーバンド 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

          フロアーバンド T型バンド(鋼管用)

          フロアーバンド T型バンド(鋼管用)

            フロアーバンド 組式T型バンド(鋼管用)

            フロアーバンド 組式T型バンド(鋼管用)

              フロアーバンド TNセットフロアーVプレート

              フロアーバンド TNセットフロアーVプレート

                フロアーバンド セットフロアーVプレート

                フロアーバンド セットフロアーVプレート

                  ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

                  ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)

                    ローラーバンド 置式L金具

                    ローラーバンド 置式L金具

                      集合管用支持金具 排水レベル金具

                      集合管用支持金具 排水レベル金具

                        フロアーバンド 防振クロスバンド

                        フロアーバンド 防振クロスバンド

                          フロアーバンド スライドクリップ(銅管・鋼管用)

                          フロアーバンド スライドクリップ(銅管・鋼管用)

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ
                            通常価格 2,373円 3,886円 3,925円 1,829円 518円 507円 1,114円 910円 1,028円 252円 1,752円 559円 609円
                            通常出荷日 9日目   7日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   4日目~   2日目~   7日目~   9日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 集合配管支持具 集合配管支持具 集合配管支持具 防振用金具 フロアーバンド フロアーバンド フロアーバンド フロアーバンド ローラーバンド フロアーバンド関連部品 集合配管支持具 防振用金具 フロアーバンド
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            適用管種類 鋳鉄管 RJ管 集合管 SGP/VP管 SGP管 SGP管 耐火二層管 SGP/VP管 熱収縮床配管 - - SGP管 銅管/鋼管
                            表面処理 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき なし 有色クロメートめっき 電気亜鉛めっき
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

                            集合管用支持金具 鋳鉄管 床吊タン付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フロアーバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました