(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10428-0083
床貫通用金具 ブラック床バンド ユカカンツウヨウカナグ ブラックユカバンド

床貫通用金具 ブラック床バンド A10428-0083

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,734円
税込単価
4,107円

ブラック床バンド。【特長】さびにくいため、湿度が高い場所で使用できる。色の変更...

詳細情報を確認する

型番

A10428-0083 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10428-0083 の仕様・寸法情報

商品情報

ブラック床バンドの外観・特長

床貫通用金具 ブラック床バンド:関連画像

SGP管用の床バンド。
さびにくいため、湿度が高い場所で使用できる。
色の変更可能。
ポリエステル粉体塗装仕上げ。
品番コード:A10428。

ブラック床バンドの寸法図

床貫通用金具 ブラック床バンド:関連画像

ブラック床バンドの寸法表

サイズ A B C D F L P Q t φ
15A φ21.7 M8×25L 25 60 6.0 146 30 15 3.2 φ9.0
20A φ27.2 152
25A φ34.0 159
32A φ42.7 168
40A φ48.6 174
50A φ60.5 M8×25L 25 60 6.0 186 30 15 3.2 φ9.0
65A φ76.3 M8×30L 8.0 204 4.5
80A φ89.1 217
100A φ114.3 243
125A φ139.8 M10×30L 32 100 10 348 55 28 φ11
150A φ165.2 M10×30L 32 100 10 374 55 28 4.5 φ11

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
径称 (A)
呼び径 (B)
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10428-0083

70~80未満
65A
2 1/2
76.3

1個

3,734( 4,107円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブラック床バンド。
【特長】
さびにくいため、湿度が高い場所で使用できる。
色の変更可能。
ポリエステル粉体塗装仕上げ。
【用途】
・SGP管用の床バンド。

カタログ

A10428-0083で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床貫通用金具 ブラック床バンドの型番A10428-0083のページです。
型番A10428-0083に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床貫通用金具 ブラック床バンド

床貫通用金具 ブラック床バンド

    床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

    床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

      床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)

      床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)

        床貫通用金具 床バンド/CL床バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

        床貫通用金具 床バンド/CL床バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

          床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)

          床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)

            床貫通用金具 防振床バンド

            床貫通用金具 防振床バンド

              床貫通用配管金具 床バンドBN付

              床貫通用配管金具 床バンドBN付

                床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド

                床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド

                  床バンド FBN KPN床バンド

                  床バンド FBN KPN床バンド

                    FBN 床バンド

                    FBN 床バンド

                      床貫通用金具 防振床バンド用アングルピース

                      床貫通用金具 防振床バンド用アングルピース

                        JCP樹脂製シーリングプレート

                        JCP樹脂製シーリングプレート

                          シーリングプレート PMT MTプレート

                          シーリングプレート PMT MTプレート

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ アカギ 日栄インテック 日栄インテック 昭和コーポレーション 昭和コーポレーション アカギ 昭和コーポレーション 昭和コーポレーション
                            通常価格 3,352円 676円 1,213円 320円 3,793円 3,002円 278円 605円 801円 389円 2,677円 229円 701円
                            通常出荷日 9日目   4日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   5日目   5日目~   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 床バンド 床バンド 床バンド 床バンド 防振用金具 防振用金具 床貫通用金具 床貫通用金具 防振用金具 床貫通用金具 防振用金具関連部品 床貫通用金具関連部品 床貫通用金具関連部品
                            適合管種類 SGP管 耐火二層管(FDP) 銅管 - SGP管 SGP管 鋼管/被覆鋼管 耐火二層管 耐火二層管 ステンレス鋼管 - - -
                            材質 スチール - スチール - - スチール スチール スチール スチール スチール スチール PVC(ポリ塩化ビニール) ステンレス
                            表面処理 ポリエステル粉体塗装 - 電気亜鉛めっき - - 電気亜鉛めっき 亜鉛メッキ 亜鉛メッキ ユニクロ ユニクロ 電気亜鉛めっき なし なし
                            入数(個) 1 1 1 1 1 1 - - - - 1 - -

                            床貫通用金具 ブラック床バンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10428-0098
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要適合管(または適用管)外径
                            (mm)
                            径称 (A) 呼び径 (B) 適合管外径
                            (mm)

                            3,352円

                            ( 3,687円 )
                            1個 -

                            9日目

                            80~90未満80A389.1

                            床貫通用金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました