(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10414-0069
床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン) ユカカンツウヨウカナグ TNユカバンド

床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン) A10414-0069

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
936円
税込単価
1,030円

床貫通用金具 TN床バンド。【特長】・A10414:電気亜鉛めっき仕上げ。・A...

詳細情報を確認する

型番

A10414-0069 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10414-0069 の仕様・寸法情報

商品情報

TN床バンドの外観・寸法図

床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

TN床バンドの特長

耐火二層管(FDP)用の床バンド。
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
電気亜鉛めっき仕上げ。

TN床バンドの寸法表

品番コード:A10414

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
L P
0016 40 63 2.6 25 M8×30 189 30
0035 50 75~76 2.6 25 M8×30 202 30
0040 65 91~92 2.6 25 M8×30 218 30
0054 75 104~105 2.6 25 M8×30 230 30
0069 100 131~132 2.6 25 M8×30 258 30
0073 125 158~159 3.2 32 M10×35 366 55
0088 150 185~187 3.2 32 M10×35 394 55

ステンTN床バンドの外観・寸法図

床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

外観

床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン):関連画像

寸法図

ステンTN床バンドの特長

耐火二層管(FDP)用の床バンド。
パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
SUS304製。

ステンTN床バンドの寸法表

品番コード:A10425

(単位:mm)

サイズ
コード
サイズ 適合管外径 t C 締付ボルト
径×長さ
L P
0010 40 63 3.0 25 M8×30 189 30
0024 50 75~76 3.0 25 M8×30 202 30
0039 65 91~92 3.0 25 M8×30 218 30
0043 75 104~105 3.0 25 M8×30 230 30
0058 100 131~132 3.0 25 M8×30 258 30
0062 125 158~159 4.0 32 M10×30 366 55
0077 150 185~187 4.0 32 M10×40 394 55

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
材質
表面処理
サイズ
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10414-0069

100~200未満
スチール
電気亜鉛めっき
100
131~132

1個

936( 1,030円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

床貫通用金具 TN床バンド。
【特長】
・A10414:電気亜鉛めっき仕上げ。
・A10425:SUS304製。
【用途】
・耐火二層管(FDP)用。

カタログ

 

A10414-0069で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)の型番A10414-0069のページです。
型番A10414-0069に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

    床貫通用金具 床バンド/CL床バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

    床貫通用金具 床バンド/CL床バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

      床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド

      床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド

        床貫通用金具 防振床バンド

        床貫通用金具 防振床バンド

          床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)

          床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)

            床バンド FBN KPN床バンド

            床バンド FBN KPN床バンド

              床貫通用金具 防振床バンド用アングルピース

              床貫通用金具 防振床バンド用アングルピース

                床貫通用配管金具 床バンドBN付

                床貫通用配管金具 床バンドBN付

                  FBN 床バンド

                  FBN 床バンド

                    床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)

                    床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)

                      床貫通用金具 ブラック床バンド

                      床貫通用金具 ブラック床バンド

                        JCP樹脂製シーリングプレート

                        JCP樹脂製シーリングプレート

                          シーリングプレート PMT MTプレート

                          シーリングプレート PMT MTプレート

                            メーカー アカギ アカギ 日栄インテック アカギ アカギ 昭和コーポレーション アカギ 日栄インテック 昭和コーポレーション アカギ アカギ 昭和コーポレーション 昭和コーポレーション
                            通常価格 676円 320円 605円 3,002円 1,213円 801円 2,677円 278円 389円 3,793円 3,352円 229円 701円
                            通常出荷日 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目   2日目   5日目   4日目   5日目   5日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 床バンド 床バンド 床貫通用金具 防振用金具 床バンド 防振用金具 防振用金具関連部品 床貫通用金具 床貫通用金具 防振用金具 床バンド 床貫通用金具関連部品 床貫通用金具関連部品
                            適合管種類 耐火二層管(FDP) - 耐火二層管 SGP管 銅管 耐火二層管 - 鋼管/被覆鋼管 ステンレス鋼管 SGP管 SGP管 - -
                            入数(個) 1 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 - -

                            床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10414-0035
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要適合管(または適用管)外径
                            (mm)
                            材質 表面処理 サイズ 適合管外径
                            (mm)

                            676円

                            ( 744円 )
                            1個 -

                            7日目

                            70~80未満スチール電気亜鉛めっき5075~76

                            床貫通用金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました