(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10412-0045
床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付) ドウカンヨウユカバンド(ゴムツキ)

床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付) A10412-0045

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,391円
税込単価
1,530円

銅管用床バンド(ゴム付)。【特長】・3mmゴム付。・管の表面を支持金具の接触に...

詳細情報を確認する

型番

A10412-0045 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

A10412-0045 の仕様・寸法情報

商品情報

銅管用床バンド(ゴム付)の外観・寸法図

床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付):関連画像

外観

床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付):関連画像

寸法図

銅管用床バンド(ゴム付)の特長

銅管用床バンド。3mmゴム付。
管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守る。
電気亜鉛めっき仕上げ。

製品仕様

品番コード:A10412

(単位:mm)

サイズ
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合管
外径
t C 締付ボルト径
×長さ
L P
0011 15A 1/2 15.88 3.2 25 M8×25 146 30
0026 20A 3/4 22.22 3.2 25 M8×25 152 30
0045 25A 1 28.58 3.2 25 M8×25 159 30
0050 32A 1 1/4 34.92 3.2 25 M8×25 168 30
0064 40A 1 1/2 41.28 3.2 25 M8×25 174 30
0079 50A 2 53.98 3.2 25 M8×25 186 30
0083 65A 2 1/2 66.68 4.5 25 M8×30 204 30
0098 80A 3 79.38 4.5 25 M8×30 217 30
0115 100A 4 104.78 4.5 25 M8×30 243 30
0120 125A 5 130.18 4.5 32 M10×30 348 55
0134 150A 6 155.58 4.5 32 M10×30 374 55

型番リスト

型番
主要適合管(または適用管)外径(mm)
径称 (A)
呼び径 (B)
適合管外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10412-0045

20~30未満
25A
1
28.58

1個

1,391( 1,530円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

銅管用床バンド(ゴム付)。
【特長】
・3mmゴム付。
・管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守る。
・電気亜鉛めっき仕上げ。
【用途】
・銅管用の床バンド。

カタログ

 

A10412-0045で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)の型番A10412-0045のページです。
型番A10412-0045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)

床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)

    床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

    床貫通用金具 TN床バンド(電気亜鉛めっき・ステン)

      床貫通用金具 床バンド/CL床バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

      床貫通用金具 床バンド/CL床バンド(電気亜鉛めっき/ステン)

        床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)

        床貫通用金具 床バンド10tゴム付き(電気亜鉛めっき・ステン)

          床貫通用配管金具 床バンドBN付

          床貫通用配管金具 床バンドBN付

            床貫通用金具 ブラック床バンド

            床貫通用金具 ブラック床バンド

              床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド

              床貫通用配管金具 耐火二層管用床バンド

                床貫通用金具 防振床バンド

                床貫通用金具 防振床バンド

                  床バンド FBN KPN床バンド

                  床バンド FBN KPN床バンド

                    FBN 床バンド

                    FBN 床バンド

                      床貫通用金具 防振床バンド用アングルピース

                      床貫通用金具 防振床バンド用アングルピース

                        JCP樹脂製シーリングプレート

                        JCP樹脂製シーリングプレート

                          シーリングプレート PMT MTプレート

                          シーリングプレート PMT MTプレート

                            メーカー アカギ アカギ アカギ アカギ 日栄インテック アカギ 日栄インテック アカギ 昭和コーポレーション 昭和コーポレーション アカギ 昭和コーポレーション 昭和コーポレーション
                            通常価格 1,213円 676円 320円 3,793円 278円 3,352円 605円 3,002円 801円 389円 2,677円 229円 701円
                            通常出荷日 2日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   5日目   9日目   5日目~   9日目   5日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 床バンド 床バンド 床バンド 防振用金具 床貫通用金具 床バンド 床貫通用金具 防振用金具 防振用金具 床貫通用金具 防振用金具関連部品 床貫通用金具関連部品 床貫通用金具関連部品
                            適合管種類 銅管 耐火二層管(FDP) - SGP管 鋼管/被覆鋼管 SGP管 耐火二層管 SGP管 耐火二層管 ステンレス鋼管 - - -
                            材質 スチール - - - スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール PVC(ポリ塩化ビニール) ステンレス
                            表面処理 電気亜鉛めっき - - - 亜鉛メッキ ポリエステル粉体塗装 亜鉛メッキ 電気亜鉛めっき ユニクロ ユニクロ 電気亜鉛めっき なし なし
                            入数(個) 1 1 1 1 - 1 - 1 - - 1 - -

                            床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10412-0026
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主要適合管(または適用管)外径
                            (mm)
                            径称 (A) 呼び径 (B) 適合管外径
                            (mm)

                            1,213円

                            ( 1,334円 )
                            1個 -

                            2日目

                            20~30未満20A3/422.22

                            床貫通用金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました